Articol 1

ADP
Mărire
d
h
AR
Conector
lk [m]
Tip
BAL 2450/A/2,25
2,25 x
178
63
1.1
230V/50Hz
1.8
A

Detalii

Descriere produs

  • Iluminare optimă prin 108 de LED-uri
  • Braț pliabil portabil
  • Capac pentru protejarea lentilei
  • Clemă de masă inclus

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

BAL 2450/A/2,25 Lampă LED cu lupă Cadru produs

BAL 2450/A/2,25

Lampă LED cu lupă

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.