Articol 1

ADP
MB
t max. [°C]
d1
l1
l2
Fn [N]
Gr. [g]
SK [g]
MB/U
MUA 10240/3,5
3.5
40
28
11.4
55
0.8
37
0.01
0.5

Detalii

Descriere produs

  • Ceas comparator cu dimensiune minimă, ideal pentru dispozitive
  • Indicator toleranță reglabil
  • Clemă prindere din oțel inoxidabil
  • Ideal pentru MAU 5004

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

MUA 10240/3,5 Ceas comparator, mini Cadru produs

MUA 10240/3,5

Ceas comparator, mini

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.