Micrometre

Pe lângă micrometrele pentru exterior cu o ridicare crescută a fusului pentru măsurarea rapidă și micrometrele pentru interior cu un diametru al orificiului de 2 mm, vă oferim micrometre pentru adâncimi pentru măsurarea adâncimilor cu toleranțe reduse. Toate micrometrele sunt disponibile în variantă analogică și digitală.

9 Produse găsite
9 Produse găsite
MBD 10002 Micrometru digital de exterior Cadru produs
Micrometru digital de exterior
1 Articol
MBD 50002 Micrometru digital de exterior IP65 Cadru produs
Micrometru digital de exterior IP65
2 Articol
MBA 12002 Micrometru analogic de exterior Cadru produs
Micrometru analogic de exterior
2 Articol
MBA 12000 Micrometru analogic Cadru produs
Micrometru analogic
4 Articol
MBA 12000/Set Set: Micrometru analogic Set
Set: Micrometru analogic
1 Articol
MIA 12232 Set - Micrometru analogic interior, măsură în 3 puncte Cadru produs
Set - Micrometru analogic interior, măsură în 3 puncte
3 Articol
MIA 40422 Micrometru analogic interior cu cioc de măsurare Cadru produs
Micrometru analogic interior cu cioc de măsurare
2 Articol
MTSD 12002 Micrometru digital pentru adâncimi Cadru produs
Micrometru digital pentru adâncimi
1 Articol
MTSA 10002 Micrometru analogic pentru adâncimi Cadru produs
Micrometru analogic pentru adâncimi
1 Articol
Sunt afișate 9 din 9 .
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.