Articol 1

ADP
B
MB
L
Tol.
Gr. [g]
MTSD 12002/101,6/0-150
101.6
0-150
152
+/-0,003
540

Detalii

Descriere produs

  • Pentru măsurări de adâncime precise
  • Tije de măsurat interschimbabile
  • Funcţie de clichet la angrenaj

Incluse în livrare

  • Baterie (SR44) și etui plastic

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

MTSD 12002/101,6/0-150 Micrometru digital pentru adâncimi Cadru produs

MTSD 12002/101,6/0-150

Micrometru digital pentru adâncimi

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.