Articol 9

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 126688/ 3
3
4
0.045
57
12
6
WZF 126688/ 4
4
4
0.060
65
16
6
WZF 126688/ 5
5
4
0.075
65
20
6
WZF 126688/ 6
6
4
0.090
65
24
6
WZF 126688/ 8
8
4
0.120
70
32
8
WZF 126688/10
10
4
0.150
90
40
10
WZF 126688/12
12
4
0.180
100
46
12
WZF 126688/16
16
4
0.240
108
55
16
WZF 126688/20
20
4
0.4
126
65
20

Aplicație

Aplicație
P

Potrivire perfectă

Oțel și oțel înalt aliat

M

Potrivire perfectă

Oțel inoxidabil

K

Nepotrivit

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

N

Nepotrivit

Aluminiu și alte metale neferoase

S

Potrivire perfectă

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

H

Nepotrivit

Oțel călit și fontă

Potrivire perfectă

Oțel și oțel înalt aliat

Potrivire perfectă

Oțel inoxidabil

Nepotrivit

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

Nepotrivit

Aluminiu și alte metale neferoase

Potrivire perfectă

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

Nepotrivit

Oțel călit și fontă

  • Potrivire perfectă
  • Potrivit
  • Nepotrivit

Calculator de date așchiere

Obțineți prin doar câteva click-uri parametrii optimi de așchiere pentru unealtă!

Către calculator

Detalii

Descriere produs

  • Freză de înaltă performanță cu geometrie asimetrică și așchiere centrală
  • Lungime tăiș 4xd
  • > 6 mm: cu miezul întărit pentru stabilitate crescută
  • cu fragmentor de șpan

Material

  • Carbură, acoperire TiAlN strat multiplu
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.