E 2016
Conector de água longo com rosca
Artigos 38
| |
ADP
|
d2
|
d1
|
l
|
SW
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
d5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2016/ 9/ 8/ 45
|
|
9
|
M 8 x 0.75
|
45
|
10
|
7
|
21
|
8
|
4.5
|
4.5
|
|
E 2016/ 9/ 8/ 60
|
|
9
|
M 8 x 0.75
|
60
|
10
|
7
|
21
|
8
|
4.5
|
4.5
|
|
E 2016/ 9/ 8/ 80
|
|
9
|
M 8 x 0.75
|
80
|
10
|
7
|
21
|
8
|
4.5
|
4.5
|
|
E 2016/ 9/ 8/100
|
|
9
|
M 8 x 0.75
|
100
|
10
|
7
|
21
|
8
|
4.5
|
4.5
|
|
E 2016/ 9/ 8/120
|
|
9
|
M 8 x 0.75
|
120
|
10
|
7
|
21
|
8
|
4.5
|
4.5
|
|
E 2016/ 9/ 10/ 45
|
|
9
|
M10 x 1
|
45
|
11
|
7
|
21
|
10
|
6
|
6
|
|
E 2016/ 9/ 10/ 60
|
|
9
|
M10 x 1
|
60
|
11
|
7
|
21
|
10
|
6
|
6
|
|
E 2016/ 9/ 10/ 80
|
|
9
|
M10 x 1
|
80
|
11
|
7
|
21
|
10
|
6
|
6
|
|
E 2016/ 9/ 10/100
|
|
9
|
M10 x 1
|
100
|
11
|
7
|
21
|
10
|
6
|
6
|
|
E 2016/ 9/ 10/120
|
|
9
|
M10 x 1
|
120
|
11
|
7
|
21
|
10
|
6
|
6
|
|
E 2016/ 9/ 10/140
|
|
9
|
M10 x 1
|
140
|
11
|
7
|
21
|
10
|
6
|
6
|
|
E 2016/ 9/ 10/160
|
|
9
|
M10 x 1
|
160
|
11
|
7
|
21
|
10
|
6
|
6
|
|
E 2016/ 9/1/8/ 45
|
|
9
|
G 1/8"
|
45
|
11
|
7
|
21
|
10
|
6
|
6
|
|
E 2016/ 9/1/8/ 60
|
|
9
|
G 1/8"
|
60
|
11
|
7
|
21
|
10
|
6
|
6
|
|
E 2016/ 9/1/8/ 80
|
|
9
|
G 1/8"
|
80
|
11
|
7
|
21
|
10
|
6
|
6
|
|
E 2016/ 9/1/8/100
|
|
9
|
G 1/8"
|
100
|
11
|
7
|
21
|
10
|
6
|
6
|
|
E 2016/ 9/1/8/120
|
|
9
|
G 1/8"
|
120
|
11
|
7
|
21
|
10
|
6
|
6
|
|
E 2016/ 9/1/8/140
|
|
9
|
G 1/8"
|
140
|
11
|
7
|
21
|
10
|
6
|
6
|
|
E 2016/ 9/1/8/160
|
|
9
|
G 1/8"
|
160
|
11
|
7
|
21
|
10
|
6
|
6
|
|
E 2016/13/ 14/ 45
|
|
13
|
M 14 x 1.5
|
45
|
15
|
10
|
22
|
14
|
9
|
9
|
|
E 2016/13/ 14/ 60
|
|
13
|
M 14 x 1.5
|
60
|
15
|
10
|
22
|
14
|
9
|
9
|
|
E 2016/13/ 14/ 80
|
|
13
|
M 14 x 1.5
|
80
|
15
|
10
|
22
|
14
|
9
|
9
|
|
E 2016/13/ 14/100
|
|
13
|
M 14 x 1.5
|
100
|
15
|
10
|
22
|
14
|
9
|
9
|
|
E 2016/13/ 14/120
|
|
13
|
M 14 x 1.5
|
120
|
15
|
10
|
22
|
14
|
9
|
9
|
|
E 2016/13/ 14/140
|
|
13
|
M 14 x 1.5
|
140
|
15
|
10
|
22
|
14
|
9
|
9
|
|
E 2016/13/ 14/160
|
|
13
|
M 14 x 1.5
|
160
|
15
|
10
|
22
|
14
|
9
|
9
|
|
E 2016/13/ 14/180
|
|
13
|
M 14 x 1.5
|
180
|
15
|
10
|
22
|
14
|
9
|
9
|
|
E 2016/13/1/4/ 45
|
|
13
|
G 1/4"
|
45
|
14
|
10
|
22
|
13
|
8
|
8
|
|
E 2016/13/1/4/ 60
|
|
13
|
G 1/4"
|
60
|
14
|
10
|
22
|
13
|
8
|
8
|
|
E 2016/13/1/4/ 80
|
|
13
|
G 1/4"
|
80
|
14
|
10
|
22
|
13
|
8
|
8
|
Detalhes
Material
- 2.0401 (CuZn)
Documentos
Acessórios
Tem perguntas a fazer sobre o produto?
Inicie sessão ou registe-se para fazer perguntas aos nossos especialistas.
Iniciar sessão agoraRecomendado para si