Artikkelit 5

ADP
b
M
R
s
b1
h1
b2
h2
h3
h4
h5
h6
h7
E 1308/40
40
M 5
4
10
10
17
26
14
11
6
8.5
7
-
E 1308/46
46
M 6
5
12
12
22
30
17
12
7
11
8.5
-
E 1308/50
50
M 6
6
16
14
27
34
22
16
10
13.5
11
-
E 1308/60
60
M 8
8
20
18
36
40
27
20
14
18
13.5
-
E 1308/76
76
M10
10
25
24
40
50
36
25
18
20
18
-

Lisätietoja

Edut

  • Erittäin tarkka loppukeskitys tilaa säästävään vaakasuoraan asennukseen
  • Integroitu törmäyssuoja sivuttaisvaran kautta
  • Erittäin vähäinen kitka DLC-pinnoitteen ansiosta
  • Huoltoystävällisellä purku-uralla

Materiaali

  • 1.2162 ≈60 HRC
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.