Είδος 5

ADP
b
M
R
s
b1
h1
b2
h2
h3
h4
h5
h6
h7
E 1308/40
40
M 5
4
10
10
17
26
14
11
6
8.5
7
-
E 1308/46
46
M 6
5
12
12
22
30
17
12
7
11
8.5
-
E 1308/50
50
M 6
6
16
14
27
34
22
16
10
13.5
11
-
E 1308/60
60
M 8
8
20
18
36
40
27
20
14
18
13.5
-
E 1308/76
76
M10
10
25
24
40
50
36
25
18
20
18
-

Λεπτομέρειες

Οφέλη

  • Τερματικό κεντράρισμα άκρου υψηλής ακρίβειας για εξοικονόμηση χώρου, οριζόντια εγκατάσταση
  • Ενσωματωμένη προστασία έναντι σύγκρουσης μέσω πλευρικής απόστασης
  • Πολύ μικρή τριβή χάρη στην επικάλυψη DLC
  • Με φιλικό προς το σέρβις αυλάκι αποσυναρμολόγησης

Υλικό

  • 1.2162 ≈60 HRC
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.