商品 5

ADP
b
M
R
s
b1
h1
b2
h2
h3
h4
h5
h6
h7
E 1308/40
40
M 5
4
10
10
17
26
14
11
6
8.5
7
-
E 1308/46
46
M 6
5
12
12
22
30
17
12
7
11
8.5
-
E 1308/50
50
M 6
6
16
14
27
34
22
16
10
13.5
11
-
E 1308/60
60
M 8
8
20
18
36
40
27
20
14
18
13.5
-
E 1308/76
76
M10
10
25
24
40
50
36
25
18
20
18
-

详情

Advantages

  • High-precision centring for space-saving, horizontal installation
  • Integrated collision protection through clearance on the side
  • Very low friction due to DLC coating
  • With a user-friendly removal groove

Material

  • 1.2162 ≈60 HRC

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。