Artigos 9

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 12848/ 3
3
3
0.03
57
8
2.8
15
6
WZF 12848/ 4
4
3
0.04
57
11
3.8
18
6
WZF 12848/ 5
5
3
0.05
57
13
4.8
18
6
WZF 12848/ 6
6
3
0.06
57
13
5.7
20
6
WZF 12848/ 8
8
3
0.08
63
19
7.7
26
8
WZF 12848/10
10
3
0.1
73
22
9.5
30
10
WZF 12848/12
12
3
0.12
83
26
11.5
36
12
WZF 12848/16
16
3
0.16
92
32
15.5
42
16
WZF 12848/20
20
3
0.2
104
38
19.5
52
20

Aplicações

Aplicações
P

Não adequado

Aço e aço de alta liga

M

Não adequado

Aço inoxidável

K

Não adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Perfeitamente adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Não adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Não adequado

Aço e aço de alta liga

Não adequado

Aço inoxidável

Não adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Perfeitamente adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Não adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Fresa de alto rendimento para alumínio
  • Com passo não uniforme e corte central
  • Folga após a aresta

Material

  • Metal duro, polido
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.