Artigos 5

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 125487/ 6
6
4
0.15
57
13
5.5
20
6
WZF 125487/ 8
8
4
0.15
63
19
7.5
26
8
WZF 125487/10
10
4
0.2
72
22
9.2
30
10
WZF 125487/12
12
4
0.2
83
26
11.2
36
12
WZF 125487/16
16
4
0.35
92
32
15
42
16

Aplicações

Aplicações
P

Adequado

Aço e aço de alta liga

M

Não adequado

Aço inoxidável

K

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Não adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Não adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Perfeitamente adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Adequado

Aço e aço de alta liga

Não adequado

Aço inoxidável

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Não adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Não adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Perfeitamente adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Folga após a aresta
  • Fresa de alto rendimento para desbaste com passo não uniforme, núcleo estável e corte central

Material

  • Metal duro, revestimento TiAlSiN
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.