Proste wyjaśnienie oznaczeń stali

W świecie produkcji narzędzi i form właściwy dobór materiału ma decydujące znaczenie dla jakości, trwałości i ekonomiczności elementu konstrukcyjnego. W przypadku oznaczeń materiałów z asortymentu stali firmy Meusburger, niezbędna jest ich niezawodna identyfikacja. Numer materiału – jasne i jednoznaczne oznaczenie zgodne z normami europejskimi, pomaga w niezawodnej klasyfikacji gatunków stali i pozwala uniknąć nieporozumień. Ale w jaki sposób dokładnie zbudowany jest taki numer materiału i co oznaczają poszczególne cyfry?

W tym artykule wyjaśniamy w przejrzysty sposób, co oznaczają poszczególne cyfry numeru materiału, jak je odczytywać i dlaczego system ten ma szczególne znaczenie praktyczne w kontekście gatunków stali Meusburgera.

Dlaczego nadawane są numery materiałów dla stali?

W środowisku międzynarodowym ważne jest, aby oznaczenia stali były jednoznaczne i zrozumiałe niezależnie od nazw handlowych. Podczas gdy np. „1.2312” ma takie samo znaczenie na całym świecie, nazwy handlowe mogą się różnić w zależności od producenta.

Numer materiału:

  • zapewnia jednoznaczność,

  • ułatwia porównanie,

  • umożliwia międzynarodową klasyfikację,

  • zapobiega błędnym zamówieniom.

Pierwsza cyfra: Główna grupa materiałów

W produkcji narzędzi i form stosuje się głównie stal, która należy do grupy materiałów oznaczonych „1”. Z tego powodu nasze listy materiałów składają się prawie wyłącznie z numerów zaczynających się od cyfry 1; tylko dwa materiały aluminiowe mają na początku cyfrę 3:

0 = Surówka
1 = Stal
2 = Metale ciężkie nieżelazne
3 = Metale lekkie nieżelazne
4–8 = Materiały niemetalowe

Łatwy wybór rodzaju materiału

W naszym asortymencie posiadamy odpowiedni materiał do niemal każdego zastosowania – od stali do pracy na gorąco i stali węglowych, poprzez stale proszkowe, aż po węgliki spiekane. Jeśli potrzebujesz osobistej konsultacji, nasi eksperci chętnie służą pomocą.

Optymalny dobór materiałów do każdego zastosowania

Nie masz pewności, który materiał Meusburgera jest odpowiedni do Twojej aplikacji? Nasz asystent pomoże szybko i łatwo dokonać właściwego wyboru materiału. Dzięki intuicyjnej obsłudze i praktycznym filtrom wyszukiwania możesz znaleźć materiał, który najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom.

Zestawienie typów stali z oferty Meusburgera

Jako producent elementów normalizowanych, niezwykle ważne jest dla nas zapewnienie odpowiedniego gatunku stali do niemal każdego zastosowania. Właściwy wybór materiału zależy bowiem od wielu czynników, takich jak wytrzymałość, wymagania środowiskowe i funkcja.

Stal do pracy na zimno

Stal do pracy na zimno znajduje zastosowanie w narzędziach, w których podczas użytkowania nie występują temperatury wyższe niż około 200°C.

Stal do pracy na zimno firmy Meusburger

Stal do pracy na gorąco

Temperatura ciągłej eksploatacji stali do pracy na gorąco wynosi ponad 200°C. Dzięki temu stal ta oferuje najlepsze właściwości dla narzędzi do odlewania ciśnieniowego oraz narzędzi do obróbki tworzyw sztucznych o wysokiej wydajności.

Stal do pracy na gorąco firmy Meusburger

Stal ulepszona cieplnie

Dzięki zawartości węgla wynoszącej od 0,20% do 0,65% gatunki te doskonale nadają się do ulepszania cieplnego poprzez obróbkę cieplną. W ten sposób uzyskuje się optymalne połączenie wytrzymałości i twardości.

Stal ulepszona cieplnie firmy Meusburger

Stal szybkotnąca

Stal szybkotnąca lub w skrócie HSS (High Speed Steel) to wysoko stopowa stal narzędziowa o wysokiej zawartości pierwiastków stopowych, takich jak wolfram, molibden, chrom i wanad. Charakteryzuje się wysoką odpornością na zużycie adhezyjne i ścierne przy wysokiej wytrzymałości, a także odpornością na ściskanie i wysoką temperaturę.

Stal szybkotnąca firmy Meusburger

Stal do nawęglania

Ze względu na niską zawartość węgla w tego typu stali, jest ona „umieszczana” w atmosferze zawierającej węgiel i podgrzewana. W rezultacie otrzymuje się komponent o wysokiej wytrzymałości rdzenia i twardości powierzchniowej.

Stal do nawęglania firmy Meusburger

Stal do hartowania na wskroś

Stal hartowana na wskroś jest dostarczana w stanie miękkim. Nadaje się ona do dalszych procesów hartowania w celu zmiany jej właściwości mechanicznych.

Stal hartowana firmy Meusburger

Bezpłatna wiedza specjalistyczna

Nasi eksperci intensywnie pracują nad wieloma zagadnieniami natury technicznej. Pobierz white paper aby uzyskać więcej przydatnych informacji.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.