E 5120
Tuleja prowadząca ślizgowa z kołnierzem, powlekana brązem
Artykuły 47
| |
ADP
|
d2
|
l1
|
l2
|
Tk: Ø okręgu, na którym umiejscowione są gwinty
|
l
|
d1
|
d3
|
d6
|
d7
|
Typ
|
Matching retainer clips
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5120/19 x 20/12
|
|
19
|
20
|
12
|
52
|
32
|
32
|
40
|
- |
32
|
2
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5120/19 x 20/20
|
|
19
|
20
|
20
|
52
|
40
|
32
|
40
|
- |
32
|
2
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5120/19 x 20/36
|
|
19
|
20
|
36
|
52
|
56
|
32
|
40
|
39
|
32
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5120/20 x 20/12
|
|
20
|
20
|
12
|
52
|
32
|
32
|
40
|
- |
32
|
2
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5120/20 x 20/20
|
|
20
|
20
|
20
|
52
|
40
|
32
|
40
|
- |
32
|
2
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5120/20 x 20/36
|
|
20
|
20
|
36
|
52
|
56
|
32
|
40
|
39
|
32
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5120/24 x 23/12
|
|
24
|
23
|
12
|
60
|
35
|
40
|
48
|
- |
40
|
2
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5120/24 x 23/36
|
|
24
|
23
|
36
|
60
|
59
|
40
|
48
|
46
|
40
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5120/24 x 30/25
|
|
24
|
30
|
25
|
60
|
55
|
40
|
48
|
46
|
40
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5120/24 x 30/50
|
|
24
|
30
|
50
|
60
|
80
|
40
|
48
|
46
|
40
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5120/25 x 23/12
|
|
25
|
23
|
12
|
60
|
35
|
40
|
48
|
- |
40
|
2
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5120/25 x 23/36
|
|
25
|
23
|
36
|
60
|
59
|
40
|
48
|
46
|
40
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5120/25 x 30/25
|
|
25
|
30
|
25
|
60
|
55
|
40
|
48
|
46
|
40
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5120/25 x 30/50
|
|
25
|
30
|
50
|
60
|
80
|
40
|
48
|
46
|
40
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5120/30 x 30/12
|
|
30
|
30
|
12
|
67
|
42
|
48
|
56
|
- |
48
|
2
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5120/30 x 30/45
|
|
30
|
30
|
45
|
67
|
75
|
48
|
56
|
53
|
48
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5120/30 x 35/22
|
|
30
|
35
|
22
|
67
|
57
|
48
|
56
|
- |
48
|
2
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5120/30 x 35/32
|
|
30
|
35
|
32
|
67
|
67
|
48
|
56
|
53
|
48
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5120/30 x 35/56
|
|
30
|
35
|
56
|
67
|
91
|
48
|
56
|
53
|
48
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5120/32 x 30/12
|
|
32
|
30
|
12
|
67
|
42
|
48
|
56
|
- |
48
|
2
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5120/32 x 30/45
|
|
32
|
30
|
45
|
67
|
75
|
48
|
56
|
53
|
48
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5120/32 x 35/22
|
|
32
|
35
|
22
|
67
|
57
|
48
|
56
|
- |
48
|
2
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5120/32 x 35/32
|
|
32
|
35
|
32
|
67
|
67
|
48
|
56
|
53
|
48
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5120/32 x 35/56
|
|
32
|
35
|
56
|
67
|
91
|
48
|
56
|
53
|
48
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5120/38 x 35/15
|
|
38
|
35
|
15
|
77
|
50
|
58
|
66
|
- |
58
|
2
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5120/38 x 35/45
|
|
38
|
35
|
45
|
77
|
80
|
58
|
66
|
63
|
58
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5120/38 x 45/24
|
|
38
|
45
|
24
|
77
|
69
|
58
|
66
|
- |
58
|
2
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5120/38 x 45/32
|
|
38
|
45
|
32
|
77
|
77
|
58
|
66
|
63
|
58
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5120/38 x 45/63
|
|
38
|
45
|
63
|
77
|
108
|
58
|
66
|
63
|
58
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5120/38 x 45/80
|
|
38
|
45
|
80
|
77
|
125
|
58
|
66
|
63
|
58
|
1
|
E 5270/ 6/ 6
|
Szczegóły
Opis produktu
- ≈ISO 9448 (DIN 9831)
Materiał
- 1.1186 / 1.0503 ≈50 HRC / CuSn12
Zakres zastosowania
- Standard lubrication with VGS 180 or VGM 160
Dokumenty
Arkusz danych technicznych E 5120
pdf
Selection guide guiding system
pdf
Overview comparison of guide bush types
pdf
Wyposażenie
Masz pytania dotyczące produktu?
Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
Zarejestruj się już terazPolecane dla Ciebie