Artykuły 12

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
E 2000 D/ 9/ 10
9
M10 x 1
24
11
7
6
E 2000 D/ 9/ 14
9
M 14 x 1.5
26
15
9
6
E 2000 D/ 9/1/8
9
G 1/8"
24
11
7
6
E 2000 D/ 9/1/4
9
G 1/4"
26
15
9
6
E 2000 D/ 9/3/8
9
G 3/8"
27
17
9
6
E 2000 D/13/ 14
13
M 14 x 1.5
26
15
9
9
E 2000 D/13/ 16
13
M16 x 1.5
26
17
9
9
E 2000 D/13/1/4
13
G 1/4"
26
15
9
9
E 2000 D/13/3/8
13
G 3/8"
26
17
9
9
E 2000 D/13/1/2
13
G 1/2"
31
22
12
9
E 2000 D/19/1/2
19
G 1/2"
47
22
12
13
E 2000 D/19/3/4
19
G 3/4"
51
27
16
13

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 150°C
  • Maks. ciśnienie: 15 bar

Materiał

  • 2.0401 (CuZn)
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.