Artykuły 3

ADP
DN
n
b
l
h1
h2
E 28600/ 9/ 6 meu-simple-table-cell__cell-product-img
9
6
88
140
90
40
E 28600/ 9/12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
9
12
88
190
90
40
E 28600/ 9/20 meu-simple-table-cell__cell-product-img
9
20
108
206
90
40

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. ciśnienie: 16 bar
  • Maks. temperatura: 150°C
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.