Artykuły 2

ADP
DN
X / V
l
d1
E 28610/ 9X
9
X
45
G 3/8"
E 28610/ 9V
9
V
45
G 3/8"

Szczegóły

Opis produktu

  • Uszczelnienie: FPM
  • Maks. ciśnienie: 16 bar
  • Maks. temperatura: 150°C
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.