Ürünler 2

ADP
DN
X / V
l
d1
E 28610/ 9X
9
X
45
G 3/8"
E 28610/ 9V
9
V
45
G 3/8"

detaylar

Product description

  • Sealings: FPM
  • Maximum pressure: 16 bar
  • Maximum temperature: 150 °C
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.