Položek 2

ADP
DN
X / V
l
d1
E 28610/ 9X
9
X
45
G 3/8"
E 28610/ 9V
9
V
45
G 3/8"

Podrobnosti

Popis produktu

  • Těsnění: FPM
  • Maximální tlak: 16 bar
  • Maximální teplota: 150 °C
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.