Artikelen 2

ADP
DN
X / V
l
d1
E 28610/ 9X
9
X
45
G 3/8"
E 28610/ 9V
9
V
45
G 3/8"

Details

Productbeschrijving

  • Afdichtingen: FPM
  • Maximale druk: 16 bar
  • Maximale temperatuur: 150 °C
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.