Artykuły 3

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 2202/ 9/ 9
9
9
42
22
17
6
E 2202/13/13
13
13
51
25
22
9
E 2202/19/19
19
19
78
34
31
13

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. ciśnienie: 15 bar
  • Maks. temperatura (olej): 200°C
  • Maks. temperatura (woda): 150°C

Zalety

  • Zgodność z normami europejskimi

Materiał

  • 2.0401 (CuZn)
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.