Stavka 3

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 2202/ 9/ 9
9
9
42
22
17
6
E 2202/13/13
13
13
51
25
22
9
E 2202/19/19
19
19
78
34
31
13

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalan pritisak: 15 bara
  • Maksimalna temperatura (ulje) 200 °C
  • Maksimalna temperatura (voda): 150 °C

Prednosti

  • Kompatibilno prema evropskom standardu

Materijal

  • 2.0401 (CuZn)