E 2202
Σύνδεσμος με συνδετικό εύκαμπτου σωλήνα 45°
Είδος 3
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2202/ 9/ 9
|
|
9
|
9
|
42
|
22
|
17
|
6
|
|
E 2202/13/13
|
|
13
|
13
|
51
|
25
|
22
|
9
|
|
E 2202/19/19
|
|
19
|
19
|
78
|
34
|
31
|
13
|
Λεπτομέρειες
Περιγραφή προϊόντος
- Μέγιστη πίεση: 15 bar
- Μέγιστη θερμοκρασία (λάδι): 200 °C
- Μέγιστη θερμοκρασία (νερό): 150 °C
Οφέλη
- Συμβατό με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
Υλικό
- 2.0401 (CuZn)
Έγγραφοα
Παρελκόμενα
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν;
Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να υποβάλετε ερωτήσεις στους ειδικούς μας.
Σύνδεση τώραΠροτείνεται για εσάς