E 2202
Spojka s nátrubkem 45°
Položek 3
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2202/ 9/ 9
|
|
9
|
9
|
42
|
22
|
17
|
6
|
|
E 2202/13/13
|
|
13
|
13
|
51
|
25
|
22
|
9
|
|
E 2202/19/19
|
|
19
|
19
|
78
|
34
|
31
|
13
|
Podrobnosti
Popis produktu
- Maximální tlak: 15 bar
- Maximální teplota (olej): 200 °C
- Maximální teplota (voda): 150 °C
Výhody
- Kompatibilní s evropským standardem
Materiál
- 2.0401 (CuZn)
Dokumenty
Příslušenství
Máte dotazy k produktu?
Chcete-li položit dotaz našim expertům, přihlaste se nebo se zaregistrujte.
Přihlásit se nyníDoporučujeme Vám