E 2202
Enchufe con boquilla para manguera 45°
Artículos 3
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2202/ 9/ 9
|
|
9
|
9
|
42
|
22
|
17
|
6
|
|
E 2202/13/13
|
|
13
|
13
|
51
|
25
|
22
|
9
|
|
E 2202/19/19
|
|
19
|
19
|
78
|
34
|
31
|
13
|
Detalles
Descripción del producto
- Presión máxima: 15 bar
- Temperatura máxima (aceite): 200 °C
- Temperatura máxima (agua): 150 °C
Ventajas
- Compatible con la norma europea
Material
- 2.0401 (CuZn)
Documentos
Accesorios
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahoraLe recomendamos