Artykuły 180

d2
Oznaczenie produktu
d2
ADP
l1
d1
l2
d3
l3
l5
E 1100/ 9 - 12
9
E 1100/10 - 12
10
12
14
-
16
3
3
E 1100/ 9 - 17
9
E 1100/10 - 17
10
17
14
-
16
3
3
E 1100/ 9 - 22
9
E 1100/10 - 22
10
22
14
-
16
3
3
E 1100/ 9 - 27
9
E 1100/10 - 27
10
27
14
-
16
3
3
E 1100/ 9 - 36
9
E 1100/10 - 36
10
36
14
-
16
3
3
E 1100/ 9 - 46
9
E 1100/10 - 46
10
46
14
22
16
3
3
E 1100/ 9 - 56
9
E 1100/10 - 56
10
56
14
22
16
3
3
E 1100/14 - 17
14
E 1100/15 - 17
15
17
20
-
25
6
9
E 1100/14 - 22
14
E 1100/15 - 22
15
22
20
-
25
6
9
E 1100/14 - 27
14
E 1100/15 - 27
15
27
20
-
25
6
9
E 1100/14 - 36
14
E 1100/15 - 36
15
36
20
-
25
6
9
E 1100/14 - 46
14
E 1100/15 - 46
15
46
20
-
25
6
9
E 1100/14 - 56
14
E 1100/15 - 56
15
56
20
46
25
6
9
E 1100/14 - 66
14
E 1100/15 - 66
15
66
20
46
25
6
9
E 1100/14 - 76
14
E 1100/15 - 76
15
76
20
46
25
6
9
E 1100/14 - 86
14
E 1100/15 - 86
15
86
20
46
25
6
9
E 1100/14 - 96
14
E 1100/15 - 96
15
96
20
46
25
6
9
E 1100/18 - 17
18
E 1100/20 - 17
20
17
26
-
31
6
9
E 1100/18 - 22
18
E 1100/20 - 22
20
22
26
-
31
6
9
E 1100/18 - 27
18
E 1100/20 - 27
20
27
26
-
31
6
9
E 1100/18 - 36
18
E 1100/20 - 36
20
36
26
-
31
6
9
E 1100/18 - 46
18
E 1100/20 - 46
20
46
26
-
31
6
9
E 1100/18 - 56
18
E 1100/20 - 56
20
56
26
-
31
6
9
E 1100/18 - 66
18
E 1100/20 - 66
20
66
26
56
31
6
9
E 1100/18 - 76
18
E 1100/20 - 76
20
76
26
56
31
6
9
E 1100/18 - 86
18
E 1100/20 - 86
20
86
26
56
31
6
9
E 1100/18 - 96
18
E 1100/20 - 96
20
96
26
56
31
6
9
E 1100/18 - 106
18
E 1100/20 - 106
20
106
26
56
31
6
9
E 1100/18 - 116
18
E 1100/20 - 116
20
116
26
56
31
6
9
E 1100/18 - 126
18
E 1100/20 - 126
20
126
26
56
31
6
9

Szczegóły

Opis produktu

  • Dwie średnice pasowane dla łatwiejszego montażu i stabilnego osadzenia

Zalety

  • Jedyny na rynku system z dwiema średnicami pasowanymi (wcisk i prowadzenie)

Materiał

  • 1.7131 ≈60 HRC
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.