E 1010
Słup prowadzący bez kołnierza centrującego
Artykuły 768
| |
d2
|
Oznaczenie produktu
|
d2
|
ADP
|
l1
|
l2
|
d1
|
d3
|
l3
|
l4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1010/ 9 - 12/ 25
|
9
|
E 1010/10 - 12/ 25
|
10
|
|
12
|
25
|
14
|
16
|
3
|
4
|
|
E 1010/ 9 - 12/ 55
|
9
|
E 1010/10 - 12/ 55
|
10
|
|
12
|
55
|
14
|
16
|
3
|
4
|
|
E 1010/ 9 - 17/ 25
|
9
|
E 1010/10 - 17/ 25
|
10
|
|
17
|
25
|
14
|
16
|
3
|
4
|
|
E 1010/ 9 - 17/ 55
|
9
|
E 1010/10 - 17/ 55
|
10
|
|
17
|
55
|
14
|
16
|
3
|
4
|
|
E 1010/ 9 - 22/ 25
|
9
|
E 1010/10 - 22/ 25
|
10
|
|
22
|
25
|
14
|
16
|
3
|
4
|
|
E 1010/ 9 - 22/ 35
|
9
|
E 1010/10 - 22/ 35
|
10
|
|
22
|
35
|
14
|
16
|
3
|
4
|
|
E 1010/ 9 - 22/ 55
|
9
|
E 1010/10 - 22/ 55
|
10
|
|
22
|
55
|
14
|
16
|
3
|
4
|
|
E 1010/ 9 - 22/ 75
|
9
|
E 1010/10 - 22/ 75
|
10
|
|
22
|
75
|
14
|
16
|
3
|
4
|
|
E 1010/ 9 - 27/ 25
|
9
|
E 1010/10 - 27/ 25
|
10
|
|
27
|
25
|
14
|
16
|
3
|
4
|
|
E 1010/ 9 - 27/ 35
|
9
|
E 1010/10 - 27/ 35
|
10
|
|
27
|
35
|
14
|
16
|
3
|
4
|
|
E 1010/ 9 - 27/ 55
|
9
|
E 1010/10 - 27/ 55
|
10
|
|
27
|
55
|
14
|
16
|
3
|
4
|
|
E 1010/ 9 - 27/ 75
|
9
|
E 1010/10 - 27/ 75
|
10
|
|
27
|
75
|
14
|
16
|
3
|
4
|
|
E 1010/ 9 - 36/ 25
|
9
|
E 1010/10 - 36/ 25
|
10
|
|
36
|
25
|
14
|
16
|
3
|
4
|
|
E 1010/ 9 - 36/ 35
|
9
|
E 1010/10 - 36/ 35
|
10
|
|
36
|
35
|
14
|
16
|
3
|
4
|
|
E 1010/ 9 - 46/ 35
|
9
|
E 1010/10 - 46/ 35
|
10
|
|
46
|
35
|
14
|
16
|
3
|
4
|
|
E 1010/ 9 - 46/ 55
|
9
|
E 1010/10 - 46/ 55
|
10
|
|
46
|
55
|
14
|
16
|
3
|
4
|
|
E 1010/ 9 - 46/ 75
|
9
|
E 1010/10 - 46/ 75
|
10
|
|
46
|
75
|
14
|
16
|
3
|
4
|
|
E 1010/ 9 - 56/ 35
|
9
|
E 1010/10 - 56/ 35
|
10
|
|
56
|
35
|
14
|
16
|
3
|
4
|
|
E 1010/ 9 - 56/ 55
|
9
|
E 1010/10 - 56/ 55
|
10
|
|
56
|
55
|
14
|
16
|
3
|
4
|
|
E 1010/ 9 - 56/ 75
|
9
|
E 1010/10 - 56/ 75
|
10
|
|
56
|
75
|
14
|
16
|
3
|
4
|
|
E 1010/14 - 17/ 35
|
14
|
E 1010/15 - 17/ 35
|
15
|
|
17
|
35
|
20
|
25
|
6
|
5
|
|
E 1010/14 - 17/ 55
|
14
|
E 1010/15 - 17/ 55
|
15
|
|
17
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
|
E 1010/14 - 17/ 75
|
14
|
E 1010/15 - 17/ 75
|
15
|
|
17
|
75
|
20
|
25
|
6
|
5
|
|
E 1010/14 - 22/ 25
|
14
|
E 1010/15 - 22/ 25
|
15
|
|
22
|
25
|
20
|
25
|
6
|
5
|
|
E 1010/14 - 22/ 35
|
14
|
E 1010/15 - 22/ 35
|
15
|
|
22
|
35
|
20
|
25
|
6
|
5
|
|
E 1010/14 - 22/ 55
|
14
|
E 1010/15 - 22/ 55
|
15
|
|
22
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
|
E 1010/14 - 22/ 75
|
14
|
E 1010/15 - 22/ 75
|
15
|
|
22
|
75
|
20
|
25
|
6
|
5
|
|
E 1010/14 - 22/ 95
|
14
|
E 1010/15 - 22/ 95
|
15
|
|
22
|
95
|
20
|
25
|
6
|
5
|
|
E 1010/14 - 22/115
|
14
|
E 1010/15 - 22/115
|
15
|
|
22
|
115
|
20
|
25
|
6
|
5
|
|
E 1010/14 - 27/ 25
|
14
|
E 1010/15 - 27/ 25
|
15
|
|
27
|
25
|
20
|
25
|
6
|
5
|
Szczegóły
Opis produktu
- Dwie średnice pasowane dla łatwiejszego montażu i stabilnego osadzenia
Zalety
- Jedyny na rynku system z dwiema średnicami pasowanymi (wcisk i prowadzenie)
Materiał
- 1.7131 ≈60 HRC
Wyposażenie
W tym miejscu można skonfigurować produkt zgodnie z własnymi wymaganiami.
Uruchom konfiguratorMasz pytania dotyczące produktu?
Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
Zarejestruj się już terazPolecane dla Ciebie