Artykuły 9

ADP
b
s
Oznaczenia kolorystyczne
V 302201/0,8/0,20
0.8
0.2
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 302201/1,2/0,30
1.2
0.3
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 302201/1,5/0,30
1.5
0.3
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 302201/1,8/0,40
1.8
0.4
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 302201/2,0/0,45
2
0.45
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 302201/2,5/0,40
2.5
0.4
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 302201/3,0/0,55
3
0.55
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 302201/3,5/0,70
3.5
0.7
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 302201/4,0/0,85
4
0.85
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img

Szczegóły

Materiał

  • Hartowane i oksydowane ostrze ze stali molibdenowo-wanadowej

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

Masz pytania dotyczące produktu?

Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.