Koelbuis compact E 21100

Met talrijke, geraffineerde productdetails opent de koelbuis E 21100 nieuwe mogelijkheden in de kerntemperering.

Koelbuis met geraffineerde details

Koelbuizen hebben vaak een grote kop in verhouding tot de buis. Zodoende moet de vormkern erachter zeer groot gedimensioneerd worden, om de steun te waarborgen. De compacte koelbuis E 21100 biedt hier uitkomst, want de kop is heel klein gehouden en alle geometrieën zijn gericht op een volledige doorstroming. Dankzij de gesloten geometrie aan de voorzijde ligt de O-ring ruimtebesparend tegen de kop. De verdraaibeveiliging wordt gerealiseerd door een contour aan het einde van de kop. De gehele uitsparing, inclusief verdraaibeveiliging en O-ring groef, kan gemakkelijk met slechts een frees worden aangebracht. De O-ring is bovendien licht voorgespannen en beveiligd tegen eruit vallen bij de montage. De buis is gemaakt van roestvrij staal en is mediumbestendig en temperatuurbestendig tot 300 °C. Voor de constructie zijn CAD-gegevens met inbouwruimte beschikbaar.

Uw voordelen in één oogopslag

cms.image_map.image-alt
Medium ingang
Medium ingang

Medium ingang is via de zijkant of onderkant mogelijk

Contour voor O-ring steun
Contour voor O-ring steun

Gesloten contour voor O-ring steun, zodat de O-ring niet naar binnen wordt gezogen bij de afzuigmodus van het tempereerapparaat

Koeling

Goede koeling door dunwandige buis en afgestemde geometrieën

Medium uitgang
Medium uitgang

Medium uitgang recht of 90° mogelijk

Verdraaibeveiliging
Verdraaibeveiliging

Makkelijk te monteren met slechts een frees

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen

Let op

U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.