Fonte de refrigeração com características sofisticadas
As fontes de refrigeração possuem normalmente uma cabeça sobredimensionada em comparação com o tubo, o que significa que o postiço moldante tem de ser significativamente maior na parte de trás para proporcionar um suporte adequado. A fonte de refrigeração compacta E 21100 soluciona este problema: a cabeça foi concebida para ter um tamanho mínimo, com todas as geometrias otimizadas para um fluxo sem restrições. A geometria frontal fechada permite a colocação do vedante diretamente contra a cabeça, economizando espaço. A proteção antirrotação é realizada por um contorno na extremidade da cabeça. Toda a reentrância, incluindo a proteção antirrotação e a ranhura do vedante, pode ser maquinado de forma eficiente com uma única fresa. O vedante é ligeiramente pré-carregado e retido para evitar que se desloque durante a montagem. Fabricada em aço inoxidável, a fonte de refrigeração é resistente aos meios e a temperaturas até 300 °C. Os dados CAD, incluindo os espaços de instalação, estão disponíveis para configuração.
Todas as vantagens num relance