Fontaine compacte E 21100

Grâce aux nombreux détails astucieux du produit, la fontaine E 21100 ouvre de nouvelles possibilités dans la régulation de la température du noyau.

Fontaine aux détails astucieux

Les fontaines possèdent souvent une tête de grande taille par rapport au tube. Ainsi, le noyau du moule doit être très largement dimensionné dans la zone arrière pour assurer l’appui. La fontaine compacte E 21100 permet de remédier à cette situation : sa tête est très petite et toutes les géométries sont optimisées pour un plein débit. Grâce à la géométrie fermée dans la partie avant, le joint torique est directement en contact avec la tête et donc peu encombrant. La sécurité antirotation est réalisée par un contour à l’extrémité de la tête. L’ensemble de l’évidement, y compris la sécurité antirotation et la rainure pour joint torique, peut être facilement usiné avec une seule fraise. En outre, le joint torique est légèrement précontraint et protégé contre toute chute lors de l’implantation. Fabriquée en acier inoxydable, la fontaine est résistante aux fluides et à une température jusqu’à 300 °C. Des données CAD avec espace de montage sont disponibles pour la conception.

Aperçu de vos avantages

cms.image_map.image-alt
Entrée du fluide
Entrée du fluide

Sur le côté ou en bas

Contour pour l’appui du joint torique
Contour pour l’appui du joint torique

Contour fermé pour l’appui du joint torique, afin que celui-ci ne soit pas aspiré lorsque l’appareil de régulation est en mode d’aspiration

Effet de régulation

Bon effet de régulation grâce à la paroi fine du tube et aux géométries adaptées

Sortie du fluide
Sortie du fluide

Droit ou à 90°

Sécurité antirotation
Sécurité antirotation

Usinage simple avec une seule fraise
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.