Fuente compacta E 21100

Con numerosos y sofisticados detalles, la fuente E 21100 abre nuevas posibilidades en cuanto a la regulación de la temperatura en el macho del molde.

Una innovadora fuente con sofisticados detalles

Las fuentes suelen tener una cabeza grande respecto al diámetro del tubo, de modo que para ofrecer un soporte adecuado, el macho del molde debe ser más grande por la zona trasera. La fuente compacta E 21100 resuelve este problema: se ha diseñado con una cabeza muy pequeña y todas las geometrías optimizadas para un flujo libre. Gracias a la geometría cerrada del extremo frontal, la junta tórica se coloca directamente sobre la cabeza, con lo que se ahorra espacio. El seguro antigiro se logra mediante un contorno en el extremo de la cabeza. Todo el rebaje, incluidas la sección antigiro y la ranura para la junta tórica, puede mecanizarse fácilmente en una sola operación. Además, la junta tórica también está ligeramente pretensada y sujeta para evitar que se salga durante el montaje. Fabricada en acero inoxidable, la fuente admite distintos refrigerantes y resiste temperaturas de hasta 300 °C. Los datos CAD con espacios de montaje están disponibles para facilitar el diseño.

Todas las ventajas de un vistazo

cms.image_map.image-alt
Entrada de refrigerante
Entrada de refrigerante

El refrigerante puede entrar por el lateral o por la parte inferior

Contorno para apoyo de la junta tórica
Contorno para apoyo de la junta tórica

Contorno cerrado para ofrecer un buen soporte para la junta tórica y evitar así que sea succionada cuando el regulador de temperatura esté en modo de aspiración

Efecto refrigerante

Buena refrigeración gracias al diseño del tubo, de paredes finas, y a las geometrías adaptadas

Salida de refrigerante
Salida de refrigerante

La salida de refrigerante puede ser recta o a 90°

Sección antigiro
Sección antigiro

Un único mecanizado

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.