Dysza chłodząca kompaktowa E 21100

Dzięki licznym zaawansowanym szczegółom konstrukcyjnym, dysza chłodząca E 21100 otwiera nowe możliwości w zakresie ukierunkowanej regulacji temperatury rdzenia.

Dysza chłodząca – optymalnie przemyślane rozwiązanie

Dysze chłodzące często mają dużą głowicę w stosunku do średnicy rurki. Oznacza to, że rdzeń formy w tylnej części musi być bardzo duży, aby zapewnić odpowiednie wsparcie. Dysza chłodząca, kompaktowa E 21100 stanowi tutaj optymalne rozwiązanie: jej głowica jest bardzo mała, a wszystkie jej elementy są zoptymalizowane pod kątem pełnego przepływu. Dzięki zamkniętej geometrii w przedniej części, O-ring jest umieszczony bezpośrednio na głowicy, co pozwala na oszczędność przestrzeni zabudowy. Zabezpieczenie przed obrotem jest zapewnione dzięki konturowi umieszczonemu na końcu głowicy. Całe wycięcie, w tym zabezpieczenie przed obrotem i rowek O-ringu, można łatwo wykonać za pomocą jednego frezu. O-ring jest również lekko naprężony i zabezpieczony przed wypadnięciem podczas montażu. Dysza wykonana ze stali nierdzewnej jest odporna na media oraz temperaturę do 300°C. Dla jej konstrukcji dostępne są dane CAD z przestrzenią montażową.

Zalety w skrócie

cms.image_map.image-alt
Wlot dla mediów
Wlot dla mediów

Wlot dla mediów możliwy z boku lub od dołu

Kontur wspornika O-ringu
Kontur wspornika O-ringu

Zamknięty kontur wspornika O-ringu, dzięki czemu nie zasysa on O-ringu, gdy jednostka kontroli temperatury działa w trybie zasysania

Efekt chłodzenia

Dobry efekt chłodzenia dzięki rurce o cienkich ściankach i dopasowanej geometrii

Wylot dla mediów
Wylot dla mediów

Możliwy wlot dla mediów 90° lub prosty

Zabezpieczenie przed obrotem
Zabezpieczenie przed obrotem

Łatwe przygotowanie za pomocą jednego frezu

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Ważna wskazówka

Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.