Raffreddatore a fontana compatto E 21100

Grazie alle numerose caratteristiche di design innovative, il raffreddatore a fontana E 21100 offre una regolazione avanzata della temperatura interna.

Raffreddatore a fontana con dettagli raffinati

I raffreddatori a fontana in hanno generalmente una testa più grande rispetto al tubo. L’inserto per lo stampo deve quindi essere molto grande nella zona posteriore per garantire un supporto adeguato. Il raffreddatore a fontana compatto E 21100 offre una soluzione a riguardo: la testa è molto ridotta e tutte le geometrie sono ottimizzate per un flusso illimitato. La geometria anteriore chiusa consente di posizionare la guarnizione O-ring direttamente sulla testa, in modo da risparmiare spazio. La protezione antirotazione è realizzata da un contorno all’estremità della testa. L’intera cavità, che comprende la protezione antirotazione e la scanalatura per guarnizioni O-ring, può essere facilmente lavorata con una sola fresa. La guarnizione O-ring è leggermente precaricata e fissata per evitare che si stacchi durante il montaggio. Realizzato in acciaio inossidabile, il raffreddatore è resistente ai fluidi e a temperature sino a 300°C. Per la progettazione sono disponibili dati CAD, compresi gli spazio di montaggio.

I tuoi vantaggi in un colpo d’occhio

cms.image_map.image-alt
Ingresso del fluido
Ingresso del fluido

Laterale o dal basso

Sede per il supporto della guarnizione O-ring
Sede per il supporto della guarnizione O-ring

Sede chiusa per il supporto della guarnizione O-ring per evitare che venga trascinato all’interno della centralina di termoregolazione durante il funzionamento a vuoto

Effetto di raffreddamento

Ottimo effetto di raffreddamento, grazie al tubo sottile e alle geometrie coordinate

Uscita del fluido
Uscita del fluido

Diritta o a 90°

Protezione antirotazione
Protezione antirotazione

Semplice lavorazione con una sola fresa
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.