Fräsbearbeitung bei Meusburger – hochmoderner Maschinenpark für die kundenspezifische Bearbeitung.

Freesbewerking

Ons uiterst moderne machinepark zorgt voor maximale precisie.

Met onze kerncompetentie op het gebied van klantspecifieke bewerking zorgen wij dankzij ons uiterst moderne machinepark voor maximale nauwkeurigheid. Vertrouw op het deskundige advies van onze binnendienst en profiteer ervan dat we snel onze offertes uitbrengen en van onze korte levertijden.

Ruw freeswerk

Compleetbewerking volgens tekening

Bewerking van geharde materialen

Wij verleggen grenzen

We zijn er trots op, dat we ook projecten in het grotere segment kunnen realiseren met maximale efficiëntie en precisie. Ons moderne machinepark en het gebruik van kwaliteitsstaal, dat bij ons in huis spanningsarm gegloeid wordt, zijn daarbij een groot voordeel.

Met name bij de grote bewerkingen is het onontbeerlijk het staal na het ruwe freeswerk nogmaals spanningsarm te gloeien. Dat sluit latere vervorming van de platen uit en maakt de verdere verwerking duidelijk gemakkelijker.

Vertrouw ook bij de grote bewerkingen op de bekende kwaliteit van Meusburger en verleg samen met ons de bestaande grenzen.

BewerkingMax. productie afmetingen (mm)Max. gewicht (kg)
Breedte (B)Lengte (L)Dikte (S)
Freesbewerking1.4002.0004003.500
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.