Fräsbearbeitung bei Meusburger – hochmoderner Maschinenpark für die kundenspezifische Bearbeitung.

Fresado

Disponemos de una sofisticada maquinaria que le asegura la máxima precisión.

En nuestra especialidad dentro del maquinado a medida garantizamos la máxima precisión gracias a la avanzada tecnología de la maquinaria que utilizamos. Déjese asesorar por el competente personal interno de ventas de Meusburger, reciba enseguida un presupuesto y disfrute de unos plazos de entrega cortos.

Desbaste

Maquinado completo según plano

Maquinado de material de alta dureza

Superamos los límites

Estamos orgullosos de poder asumir también proyectos de gran envergadura con la máxima eficacia y precisión. Nuestra moderna maquinaria y la extraordinaria calidad del acero que seleccionamos, y después recocemos en nuestras propias instalaciones, suponen una gran ventaja.

 

Para mecanizar piezas de grandes dimensiones es esencial volver a estabilizar el acero tras el desbaste. Así se evita la posterior deformación de las placas y se facilita mucho el procesamiento posterior.

 

También en este ámbito puede confiar en la calidad que caracteriza a Meusburger. ¡Juntos superamos todos los obstáculos conocidos!

MaquinadoDimensiones máx. para el maquinado (mm)Peso máx. (kg)
Ancho (B)Largo (L)Profundidad (S)
Fresado140020004003500

Selección de la tienda

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total neto
Ir al carrito
El configurador está tardando más de lo previsto en cargarse.
Compruebe su conexión a internet e inténtelo de nuevo.

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.