Fräsbearbeitung bei Meusburger – hochmoderner Maschinenpark für die kundenspezifische Bearbeitung.

Fresado

Disponemos de una sofisticada maquinaria que le asegura la máxima precisión.

En nuestra especialidad dentro del mecanizado a medida garantizamos la máxima precisión gracias a la avanzada tecnología de la maquinaria que utilizamos. Déjese asesorar por el competente personal interno de ventas de Meusburger, reciba enseguida un presupuesto y disfrute de unos plazos de entrega cortos.

Desbaste

Mecanizado completo según plano

Mecanizado de material de alta dureza

Superamos los límites

Estamos orgullosos de poder asumir también proyectos de gran envergadura con la máxima eficacia y precisión. Nuestra moderna maquinaria y la extraordinaria calidad del acero que escogemos, y después recocemos en nuestras propias instalaciones, suponen una gran ventaja.

Para mecanizar piezas de grandes dimensiones resulta especialmente importante volver a estabilizar el acero tras el desbaste. Así se evita la posterior deformación de las placas y se facilita mucho el procesamiento posterior.

También en este ámbito puede confiar en la calidad que caracteriza a Meusburger. ¡Juntos superamos todos los obstáculos conocidos!

 

MecanizadoDimensiones máx. para el mecanizado (mm)Peso máx. (kg)
Ancho (B)Largo (L)Espesor (S)
Fresado140020004003500
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.