Fräsbearbeitung bei Meusburger – hochmoderner Maschinenpark für die kundenspezifische Bearbeitung.

Frezare

Flota noastră de mașini foarte moderne asigură o precizie înaltă.

Având competența de bază în domeniul prelucrării adaptate clientului, asigurăm cea mai înaltă precizie datorită flotei noastre de mașini foarte moderne. Aveți încredere în consilierea noastră competentă de la serviciul intern și profitați de oferta noastră rapidă și de termenele scurte de livrare.

Prelucrarea brută

Prelucrare completă conform desenului

Prelucrare dură

Noi depăşim limitele

Suntem mândri de faptul că putem procesa și proiecte din segmentul mai mare, cu cel mai înalt nivel de eficiență și precizie. Flota noastră de mașini moderne și utilizarea oțelului de calitate, care este detensionat termic, reprezintă un mare avantaj.

 

În special pentru prelucrarea de mari dimensiuni, este esențial să se trateze termic oțelul încă o dată după prelucrarea brută pentru a minimiza tensiunea. Astfel se exclude o deteriorare ulterioară a plăcilor și se facilitează prelucrarea ulterioară.

 

Aveți încredere în calitatea consacrată Meusburger și pentru prelucrările de mari dimensiuni și depășiți împreună cu noi limitele anterioare.

PrelucrareDimensiuni max. pentru prelucrare (mm)Greutate max. (kg)
Lățime (l)Lungime (L)Grosime (G)
Frezare1 4002 0004003 500
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.