Fräsbearbeitung bei Meusburger – hochmoderner Maschinenpark für die kundenspezifische Bearbeitung.

Lavori di fresatura

Il nostro moderno parco macchine garantisce la massima precisione.

Grazie alla nostra competenza nel settore delle lavorazioni speciali, con il nostro modero parco macchine garantiamo la massima precisione. Affidati alla nostra competente consulenza interna e approfitta della nostra veloce elaborazione delle offerte, nonché dei nostri brevi tempi di consegna.

Lavori di sgrossatura

Lavorazione completa a disegno

Lavorazioni su materiale temprato

Noi superiamo i limiti

Siamo orgogliosi di poter realizzare progetti su larga scala con la massima efficienza e precisione. I nostri moderni macchinari e l’utilizzo di acciaio di qualità, sottoposto da noi a trattamento termico di distensione, rappresentano un grande vantaggio.

Soprattutto nella lavorazione di grandi dimensioni, è essenziale eseguire un ulteriore trattamento termico di distensione dopo la sgrossatura. Ciò impedisce la possibile deformazione delle piastre e semplifica notevolmente le fasi di lavorazione successiva.

Affidati quindi alla rinomata qualità della Meusburger per le lavorazioni di grandi dimensioni. Insieme superiamo ogni limite!

LavorazioneDimensioni massime di lavorazione (mm)Peso massimo (kg)
Larghezza (B)Lunghezza (L)Spessore (S)
Lavori di fresatura140020004003500
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.