Matrijshuizen Platen & staven

Onze matrijshuizen voor het spuitgieten

Profiteer van de Meusburger matrijshuizen als ideale basis voor uw spuitgietmatrijs.

Vertrouw op de ervaring van een oude rot in het vak

Met het grootste platenportfolio – continu beschikbaar

  • Profiteer van een perfect afgestemd productassortiment dat gebaseerd is op meer dan 55 jaar ervaring.
  • De grote diversiteit aan uitvoeringen in meer dan 30 materiaalsoorten is opgeslagen op een terrein dat groter is dan 2,5 voetbalvelden.
  • Ons grote magazijn biedt de beste condities om u doorlopende leveringszekerheid te garanderen.

 

Het allerbeste staal

Spanningsarm gegloeid en exact op maat gemaakt

  • Om een spanningsarme verdere verwerking te garanderen, worden bij ons zelfs de allerbeste grondstoffen spanningsarm gegloeid.
  • Systematische kwaliteitscontroles in de productieketen en de modernste machines en controle-instrumenten garanderen maximale nauwkeurigheid.
  • Profiteer van consistente sterkte en homogeniteit tot in de vezels (van het materiaal).

 

Vliegensvlugge opdrachtverwerking

Van bestelling tot levering

  • Wij bieden alles voor uw matrijshuis uit één hand.
  • Profiteer van onze snelle reactie en een vlotte opdrachtverwerking door optimale bestelprocessen.
  • Onze expeditieafdeling is uitgerust met de nieuwste techniek en het team staat klaar om uw opdrachten zo snel mogelijk aan de expediteur te overhandigen.

Dit maakt onze matrijshuizen zo uniek

Formaufbau längs mit hochpräzisen Normalien von Meusburger.
Steekmaat
Steekmaat

De vaste verhouding tussen zuilgaten en randafstand garandeert een optimale benutting van de ruimte voor makkelijk inbrengen van koelboringen tussen zuilgaten en schroefverbinding bij elke matrijsgrootte.

Hier ontdekt u meer
Afhaalhoeken
Afhaalhoeken

Met de vrijliggende hoeken kan de matrijs makkelijker handmatig worden geopend en ze zijn een handig hulpmiddel voor de matrijzenbouwer bij het demonteren.

Meer
 Precisie-richtrand
Precisie-richtrand

De precisie-richtrand wordt altijd aan de lange zijde en in één opspanning met de systeemboringen gemaakt. Hiermee kunt u de vormplaat en de vormplaat met kamer makkelijk parallel uitlijnen op de bewerkingsmachine.

Matrijshuis-assistent
Matrijshuis-assistent

Hiermee kunt u het matrijshuis snel en eenvoudig configureren. De bijbehorende componenten worden automatisch gecalculeerd en de opbouw kan naar het betreffende CAD-systeem worden geëxporteerd.

Lijsten met schroefdraad
Lijsten met schroefdraad

De opspanplaat kan samen met de F 70 lijsten gedemonteerd worden en het uitwerperpakket ligt geheel vrij.

Brede lijsten
Brede lijsten

Ze verminderen doorbuiging en zorgen voor een nog stabieler matrijshuis, waardoor u geen extra steunberen nodig hebt.

Ons portfolio in een oogopslag

Ons omvangrijke productassortiment omvat hoog-precisie matrijshuizen van spanningsarm gegloeid kwaliteitsstaal.

Bij ons krijgt u kant en klaar geboorde standaardmatrijzen en schuifmatrijzen voor complexe componenten, wisselmatrijzen voor prototypes en kleine series, evenals microvormen speciaal voor de kleinste spuitgietdeeltjes in babyplastmachines.

Componenten voor uw matrijshuizen

Ontdek ook de passende componenten voor onze matrijshuizen. Hoog precisie geleidingen en centreringen, isolatieplaten, uitwerpers, datumstempels en nog veel meer vindt u in ons breed opgezette assortiment.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.