Portastampi Piastre e barre

I nostri portastampi per lo stampaggio ad iniezione

Approfittate dei portastampi della Meusburger come base ideale per il vostro stampo per iniezione plastica.

Affidatevi all’esperienza millenaria

Disponibilità continua, grazie al più vasto assortimento di piastre

  • Approfittate di una gamma di prodotti perfettamente coordinati, basata su oltre 55 anni di esperienza.
  • La varietà di prodotti in più di 30 qualità di materiali è stoccata su una superficie equivalente a oltre 2,5 campi di calcio.
  • Il nostro ampio magazzino offre le migliori condizioni per garantirvi una disponibilità continua.

Il miglior pezzo di acciaio

Materiale sottoposto a trattamento termico di distensione e tagliato con precisione

  • Per assicurarvi delle lavorazioni successive con distorsioni ridotte, sottoponiamo a trattamento termico di distensione persino il miglior materiale grezzo.
  • I continui controlli di qualità nella catena di produzione e le più moderne macchine e attrezzature di prova, garantiscono la massima precisione.
  • Approfittate di una resistenza costante e di un’omogeneità fino alle fibre (del materiale).

Elaborazione dell’ordine al volo

Dalla richiesta alla consegna

  • Offriamo tutto l’occorrente per la costruzione stampi da un’unica fonte.
  • Approfittate di tempi di reazione brevi e di una rapida elaborazione degli ordini, grazie a processi di ordinazione ottimizzati.
  • Il nostro personale addetto alla spedizione è dotato di tecnologie all’avanguardia ed è pronto a trasmettere i vostri ordini allo speditore nel più breve tempo possibile.

Cosa rende così unici i nostri portastampi

Formaufbau längs mit hochpräzisen Normalien von Meusburger.
Interasse di incolonnamento
Interasse di incolonnamento

Il rapporto fisso tra il foro di guida e la distanza dal bordo garantisce un utilizzo ottimale dello spazio e un facile inserimento dei fori di raffreddamento tra il foro di guida e i fori di avvitamento per qualsiasi dimensione dello stampo.

Maggiori informazioni
Angoli scaricati
Angoli scaricati

Gli angoli scaricati facilitano l’apertura manuale dello stampo nonché il lavoro dello stampista durante lo smontaggio.

Maggiori informazioni
Bordo di allineamento
Bordo di allineamento

Il bordo di allineamento si trova sempre sul lato lungo e viene prodotto in un solo staffaggio insieme al sistema di guida. Ciò semplifica l’ allineamento parallelo delle piastre di forma e delle piastre portamatrici sulla macchina di lavoro.

Assistente portastampo avanzato - 1 tappa
Assistente portastampo avanzato - 1 tappa

Questa applicazione vi consente di configurare i portastampi in modo facile e veloce. I relativi accessori di montaggio vengono calcolati automaticamente ed è possibile esportare il portastampo nel rispettivo sistama CAD.

Barre con fori filettati
Barre con fori filettati

La piastra di staffaggio può essere rimossa insieme alle barre F 70 e il tavolino di estrazione è completamente esposto.

BARRE LARGHE
BARRE LARGHE

Riducono la flessione e garantiscono una stabilità maggiore del portastampo, consentendo così di evitare l’uso di distanziali.

La nostra gamma in un colpo d’occhio

La nostra vasta gamma di prodotti comprende portastampi di alta precisione realizzati in acciaio di qualità sottoposto a trattamento di distensione.

Vi offriamo piastre standard forate, stampi a carrelli per pezzi di montaggio complessi, portastampi intercambiabili per piccole serie e prototipi, così come micro stampi concepiti appositamente per piccoli pezzi di iniezione nelle presse Babyplast.

Accessori di montaggio per i vostri portastampi

Date uno sguardo anche agli accessori di montaggio relativi ai nostri portastampi. Nella nostra vasta gamma di prodotti trovate guide e centraggi di alta precisione, piastre isolanti, espulsori, datari e molto altro ancora.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.