Matrijshuizen Platen & staven

Steekmaat

Meusburger zet de standaard in de Europese matrijzenbouw. De systematisch opgebouwde steekmaat biedt een perfecte doorvoering van de kleinste tot de grootste matrijsopbouw.

Het zijn vaak de eenvoudigste ideeën die grote verbeteringen opleveren. Bij Meusburger staat het voordeel voor de klant altijd centraal.

Het aanbrengen van koelboringen tussen zuilgaten en schroefverbinding is bij elke matrijsgrootte mogelijk. De afstand van de rand blijft per geleidingsdiameter altijd hetzelfde. De norm steekmaten van alle Meusburger vormplaten, ook die van de schuifmatrijzen, zijn volgens hetzelfde principe opgebouwd en bieden u talrijke voordelen.

Verslag uit de praktijk

“Meusburger biedt, afhankelijk van de diameter van de systeemboringen eenduidige afstandsmaat van de plaatrand. Tevens is de afstand tussen de systeemboring en de schroefverbinding zo gekozen, dat er een koelboring tussen kan worden geplaatst. Ik heb de ervaring dat dit in ongeveer 90% van alle gevallen gewenst is en zodoende een belangrijk voordeel is ten opzichte van andere concurrenten.”

De heer Frank Zachlod, constructeur bij Pro Forma Leistungen für den Werkzeugbau GmbH in Radeburg (D)

 

“De Meusburger steekmaat is veel nauwkeuriger dan andere steekmaten, wat natuurlijk een positieve uitwerking heeft op de kwaliteit van onze matrijzen.”

Otmar Gutmann, zaakvoerder van COLOR METAL GmbH in Heitersheim (D)
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.