Estruturas Placas e barras

As nossas estruturas para a moldagem por injeção

Aproveite as estruturas de moldes da Meusburger como base ideal para a sua ferramenta de molde de injeção.

Confie numa base de experiência

Com o maior portfólio de placas – sempre disponível

  • Beneficie de uma gama de produtos perfeitamente coordenada, que se baseia em mais de 55 anos de experiência.
  • A variedade de modelos produzidos em mais de 30 qualidades de materiais é armazenada numa área equivalente a mais de 2,5 campos de futebol.
  • O nosso grande armazém proporciona as melhores condições para garantir um aprovisionamento contínuo.

 

A melhor peça de aço

Tratado termicamente para alívio de tensões e cortado com precisão

  • Para garantir uma maquinação posterior sem deformação, até mesmo a melhor matéria-prima é tratada termicamente para alívio de tensões.
  • Controlos de qualidade contínuos na cadeia de produção, bem como máquinas e equipamentos de teste de última geração, garantem a mais alta precisão.
  • Beneficie da resistência e homogeneidade constantes até às fibras (do material).

 

Processamento de encomendas à velocidade da luz

Da encomenda até à entrega

  • Oferecemos tudo para a sua estrutura num só lugar.
  • Beneficie de tempos de resposta mais curtos e um processamento célere de encomendas através de processos de encomenda otimizados.
  • Os nossos funcionários do departamento de expedição têm à sua disposição a mais recente tecnologia e estão prontos para encaminhar as suas encomendas o mais rapidamente possível para o transportador.

O que faz com que as nossas estruturas sejam tão únicas

Formaufbau längs mit hochpräzisen Normalien von Meusburger.
Distância entre guias
Distância entre guias

A relação fixa entre o furo para guiamento e a distância do bordo garante uma utilização ideal do espaço e uma fácil inserção de furos de refrigeração entre o furo pra guiamento e a ligação roscada em qualquer tamanho do molde.

Saiba mais aqui
Rasgos de abertura
Rasgos de abertura

Os cantos livres facilitam a abertura manual do molde e são uma facilidade notável na desmontagem para o fabricante do molde.

Mais
 Face de alinhamento
Face de alinhamento

A face de alinhamento é sempre fabricada no lado longitudinal e numa fixação com os guiamentos. Tal permite que a placa de molde e a placa com caixa para postiços moldantes sejam facilmente alinhadas em paralelo na máquina de processamento.

Assistente para estruturas
Assistente para estruturas

Tal permite-lhe configurar a estrutura de forma rápida e fácil. Os componentes correspondentes são calculados automaticamente e a estrutura pode ser exportada para o sistema CAD correspondente.

Calços com rosca
Calços com rosca

A placa de fixação pode ser desmontada em conjunto com os calços F 70 e o conjunto das placas de extração fica completamente livre.

Largura dos calços
Largura dos calços

Reduzem a flexão e garantem uma estrutura ainda mais estável, dispensando a necessidade de parafusos de suporte adicionais.

Uma visão geral da nossa gama

A nossa vasta gama de produtos inclui estruturas moldadas de elevada precisão em aço de qualidade tratado termicamente para alívio de tensões.

Fornecemos moldes standard pré-perfurados, estrutura com elementos móveis para componentes complexos, molde intermutável para protótipos e pequenas séries, bem como micromoldes especialmente concebidos para peças moldadas por injeção de tamanho reduzido em máquinas de moldagem por injeção para produtos de plástico para bebés.

Componentes para as suas estruturas

Descubra também os componentes correspondentes para as nossas estruturas. Guias de alta precisão, centragem, placas de isolamento térmico, extratores, datadores e muito mais podem ser encontrados na nossa vasta gama de produtos.
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.