Carcasses de moule Plaques et barres

Nos carcasses de moules pour l’injection plastique

Profitez des carcasses de moules Meusburger comme base idéale pour votre moule d’injection.

Misez sur l'expérience de la première heure

La plus grande gamme de plaques constamment disponibles

  • Profitez d’une gamme de produits parfaitement assortie et basée sur plus de 55 années d’expérience.
  • La multitude des articles fabriqués dans plus de 30 nuances d’acier est stockée sur une surface représentant l’équivalent de plus de 2,5 terrains de football.
  • Notre grand stock crée des conditions idéales pour vous garantir une sécurité d’approvisionnement continue.

Le meilleur morceau de l’acier

Recuit pour stabilisation et découpé précisément

  • Afin de réduire à un minimum le risque de déformation lors de l’usinage ultérieur, nous soumettons même la meilleure matière première à un recuit de stabilisation.
  • La précision la plus élevée vous est garantie par les contrôles de qualité continus dans la chaîne de production ainsi que par les machines et installations de contrôle les plus modernes.
  • Profitez d’une constance de la résistance et de l’homogénéité jusque dans les fibres (du matériel).

Commandes traitées au vol

De la consultation jusqu’à la livraison

  • Chez nous, vous obtiendrez tout pour votre moule auprès d’un seul fournisseur.
  • Profitez de temps de réaction très courts et d’un traitement de commandes rapide grâce aux processus de commande optimisés.
  • Nos collaborateurs en charge des expéditions sont équipés des technologies les plus récentes pour transmettre vos commandes le plus rapidement possible aux transporteurs.

Les caractéristiques uniques de nos carcasses de moules

Formaufbau längs mit hochpräzisen Normalien von Meusburger.
Plan de colonnage
Plan de colonnage

Le rapport fixe entre le logement de guidage et la distance au bord garantit une utilisation optimale de l’espace disponible et une implantation simple de circuits de refroidissement entre le logement de guidage et la visserie, et cela pour chaque taille de moule.

En savoir plus
Entrées de pince
Entrées de pince

Les entrées de pince dégagées facilitent l’ouverture manuelle du moule et rendent le démontage plus aisé pour le fabricant de moules.

En savoir plus
Borde de alineación
Borde de alineación

Le bord d’alignement est toujours usiné sur la longueur et en un seul serrage avec le colonnage et la visserie, ce qui simplifie l’alignement parallèle des plaques porte-empreinte sur le centre d’usinage.

Assistant - carcasses de moule developpé - 1ière étape
Assistant - carcasses de moule developpé - 1ière étape

Ce configurateur vous aide à configurer rapidement et simplement vos porte-moules. Les composants y associés sont calculés automatiquement, et vous pouvez alors exporter le porte-moule complet dans votre système CAO.

Tasseaux avec taraudages
Tasseaux avec taraudages

Comme il est possible de démonter la plaque de bridage tout en enlevant les tasseaux F 70, la batterie d’éjection peut être complètement exposée.

Largeur des tasseaux
Largeur des tasseaux

Les tasseaux larges réduisent la déformation et assurent une plus grande stabilité du porte-moule. Vous pouvez donc vous passer de plots de soutien supplémentaires.

Notre gamme en un coup d’œil

Notre vaste gamme de produits comprend des carcasses de moules ultraprécises en acier de qualité avec recuit de stabilisation.

Nous vous proposons des moules standards avec colonnage tout prêt, des moules à tiroirs pour pièces complexes, des moules à versions pour prototypes et petites séries ainsi que des micromoules pour très petites pièces injectées dans les machines Babyplast.

Composants pour vos carcasses de moules

Découvrez aussi les composants adéquats pour nos carcasses de moules. Guidages et centreurs de haute précision, plaques d’isolation thermique, éjecteurs, dateurs… – vous trouverez cela et beaucoup plus dans notre vaste gamme.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.