Rámy forem Desky a tyče

Naše sestavy forem pro vstřikování plastů

Využijte sortiment pro sestavy forem Meusburger jako optimální základ pro Vaše vstřikovací formy.

Spolehněte se na zkušenosti skutečného veterána

S největším portfoliem desek – vždy k dispozici

  • Podívejte se na naši dokonale sestavenou produktovou řadu, do které se promítlo 55 let zkušeností.
  • Na ploše více než 2,5 fotbalových hřišť pro Vás skladujeme celou řadu vyráběných provedení ve více než 30 různých kvalitách materiálu.
  • Náš velký sklad nabízí nejlepší podmínky pro zajištění nepřetržitých dodávek.

Nejlepší kus oceli

Žíhaný pro snížení vnitřního pnutí a rozměrově přesný

  • Pro zajištění následného opracování bez deformací žíháme i ty nejlepší suroviny pro snížení vnitřního napětí.
  • Průběžná kontrola kvality ve výrobním řetězci a nejmodernější stroje a zkušební zařízení zaručují maximální přesnost.
  • Využijte stálou pevnost a homogenitu až na úroveň (materiálových) vláken.

Bleskové zpracování objednávky

Od objednání po dodávku

  • Pro výrobu Vaší formy nabízíme všechno z jednoho zdroje.
  • Využijte nejkratší doby odezvy a rychlého zpracování objednávek díky optimalizovaným procesům objednávání.
  • Naši pracovníci expedičního oddělení jsou vybaveni nejmodernější technikou a čekají pouze na to, aby mohli Vaše objednávky předat speditérům ještě téhož dne.

Proč jsou naše konstrukce forem tak jedinečné

Formaufbau längs mit hochpräzisen Normalien von Meusburger.
Standardizovaná vzdálenost otvorů
Standardizovaná vzdálenost otvorů

Fixní poměr mezi vodicím otvorem a vzdáleností od okraje zajišťuje optimální využití prostoru a snadné integrování chladicích otvorů mezi vodicí otvor a šroubový spoj pro každou tvarovou velikost.

Zde se dozvíte více
Manipulační rohy
Manipulační rohy

Odlehčené rohy usnadňují ruční otevírání formy a pro uživatele formy výrazně usnadňují demontáž.

Více
 Vyrovnávací hrana
Vyrovnávací hrana

Vyrovnávací hrana je vždy umístěna na delší straně a v jednom upnutí se systémovými otvory. To umožňuje snadné paralelní vyrovnání tvarové desky a rámu formy na stroji při opracování.

Průvodce sestavou formy
Průvodce sestavou formy

S ním můžete Vaši sestavu formy rychle a snadno konfigurovat. Potřebné vestavné díly se vypočítají automaticky a konstrukci lze exportovat do příslušného systému CAD.

Lišty se závity
Lišty se závity

Upínací desku lze demontovat spolu s lištami F 70, čímž se kompletně zpřístupní vyhazovací paket.

Široké lišty
Široké lišty

Mají snížený průhyb a zajišťují ještě stabilnější konstrukci formy, což znamená, že se můžete obejít bez dalších podpěrných čepů.

Náš sortiment přehledně

Náš rozsáhlý sortiment výrobků zahrnuje vysoce přesné konstrukce forem vyrobené z kvalitní oceli žíhané ke snížení vnitřního pnutí.

U nás obdržíte na hotovo vrtané standardní formy, čelisťové formy pro komplexní díly, univerzální formy pro prototypy a malé série anebo mikroformy speciálně pro nejmenší vstřikované díly v lisech Babyplast.

Komponenty pro Vaše rámy forem

Podívejte se, které komponenty můžete pro naše sestavy forem použít. Vysoce přesné vodicí prvky a centrování, izolační desky, vyhazovače, datumovky a mnoho dalšího najdete v našem rozsáhlém sortimentu.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.