Componenti elettrici

Vi offriamo interruttori di fine corsa di alta qualità, con cassette in alluminio robuste, interruttori di prossimità con la relativa gamma di cavi, così come cassette per connettori in diverse varianti per diverse possibilità di combinazioni, per inserti maschio e femmina con diverse gamme di poli.

88 Prodotto/i trovato/i
88 Prodotto/i trovato/i
E 2700 Inserto femmina con fissaggio filettato
Inserto femmina con fissaggio filettato
9 Articolo/i
E 2702 Inserto maschio con fissaggio filettato
Inserto maschio con fissaggio filettato
9 Articolo/i
E 2710 Custodia ad incasso a due leve
Custodia ad incasso a due leve
4 Articolo/i
E 2711 Cassetta per zoccolo con doppia staffa trasversale
Cassetta per zoccolo con doppia staffa trasversale
7 Articolo/i
E 2712 Cassetta per connettore con staffa lunga
Cassetta per connettore con staffa lunga
8 Articolo/i
E 2713 Cassetta per zoccolo con staffa longitudinale
Cassetta per zoccolo con staffa longitudinale
10 Articolo/i
E 2714 Cassetta per connettore con staffa trasversale e coperchio
Cassetta per connettore con staffa trasversale e coperchio
4 Articolo/i
E 2715 Cassetta per zoccolo per staffe doppie trasversali, con coperchio
Cassetta per zoccolo per staffe doppie trasversali, con coperchio
4 Articolo/i
E 2716 Cassetta per connettore con staffa longitudinale, con coperchio
Cassetta per connettore con staffa longitudinale, con coperchio
8 Articolo/i
E 2717 Cassetta per zoccolo con staffa longitudinale, con coperchio
Cassetta per zoccolo con staffa longitudinale, con coperchio
8 Articolo/i
E 2744 Coperchio per connettore
Coperchio per connettore
2 Articolo/i
E 2720 Custodia mobile per staffa trasversale
Custodia mobile per staffa trasversale
4 Articolo/i
E 2722 Custodia mobile per staffa longitudinale
Custodia mobile per staffa longitudinale
8 Articolo/i
E 2730 Cassetta per cavi, con coperchio e sezione di montaggio
Cassetta per cavi, con coperchio e sezione di montaggio
18 Articolo/i
E 2732 Cassetta per cavi
Cassetta per cavi
8 Articolo/i
E 2735 Supporto per cassetta collegamento cavi
Supporto per cassetta collegamento cavi
4 Articolo/i
E 2740 Tappo di chiusura per cassetta zoccolo
Tappo di chiusura per cassetta zoccolo
3 Articolo/i
E 27405 Riduttore
Riduttore
2 Articolo/i
E 27421 Pressacavo
Pressacavo
6 Articolo/i
E 6500 Interruttore fine corsa verticale con connettore maschio
Interruttore fine corsa verticale con connettore maschio
1 Articolo/i
E 65005 Interruttore fine corsa verticale con connettore femmina
Interruttore fine corsa verticale con connettore femmina
1 Articolo/i
E 6502 Interruttore fine corsa verticale con connettore maschio, induttivo
Interruttore fine corsa verticale con connettore maschio, induttivo
1 Articolo/i
E 65025 Interruttore fine corsa verticale con connettore femmina, induttivo
Interruttore fine corsa verticale con connettore femmina, induttivo
1 Articolo/i
E 6505 Interruttore fine corsa orizzontale con connettore maschio
Interruttore fine corsa orizzontale con connettore maschio
1 Articolo/i
E 65055 Interruttore fine corsa orizzontale, con connettore femmina
Interruttore fine corsa orizzontale, con connettore femmina
1 Articolo/i
E 6507 Interruttore fine corsa orizzontale con connettore maschio, induttivo
Interruttore fine corsa orizzontale con connettore maschio, induttivo
1 Articolo/i
E 65075 Interruttore fine corsa orizzontale, con connettore femmina
Interruttore fine corsa orizzontale, con connettore femmina
1 Articolo/i
E 6571 Scatola adattatore per interruttore di fine corsa meccanico
Scatola adattatore per interruttore di fine corsa meccanico
2 Articolo/i
E 6572 Connettore cieco, M16, 3 poli
Connettore cieco, M16, 3 poli
1 Articolo/i
E 6585 Lampada di controllo per interruttore fine corsa
Lampada di controllo per interruttore fine corsa
2 Articolo/i
E 6512 Interruttore di fine corsa compatto
Interruttore di fine corsa compatto
1 Articolo/i
E 6515 Interruttore di fine corsa compatto, induttivo
Interruttore di fine corsa compatto, induttivo
1 Articolo/i
E 6524 Interruttore di precisione, meccanico, 80 °C
Interruttore di precisione, meccanico, 80 °C
2 Articolo/i
E 65241 Interruttore di precisione, meccanico, 130 °C
Interruttore di precisione, meccanico, 130 °C
1 Articolo/i
E 6525 Interruttore di fine corsa con pulsante a rotella
Interruttore di fine corsa con pulsante a rotella
3 Articolo/i
E 6526 Interruttore di fine corsa con pulsante a cupola
Interruttore di fine corsa con pulsante a cupola
3 Articolo/i
E 6540 Sensore analogico induttivo
Sensore analogico induttivo
2 Articolo/i
E 6541 Controller analogico
Controller analogico
1 Articolo/i
E 6550 Interruttore di prossimità con collegamento a spina
Interruttore di prossimità con collegamento a spina
2 Articolo/i
E 65505 Interruttore di prossimità con collegamento a spina sino a 140 °C
Interruttore di prossimità con collegamento a spina sino a 140 °C
1 Articolo/i
E 6551 Interruttore di prossimità con cavo
Interruttore di prossimità con cavo
1 Articolo/i
E 65511 Interruttore di prossimità con cavo, sino a 140 °C
Interruttore di prossimità con cavo, sino a 140 °C
2 Articolo/i
E 65512 Interruttore di prossimità con cavo, sino a 150 °C
Interruttore di prossimità con cavo, sino a 150 °C
1 Articolo/i
E 6555 Interruttore di prossimità piatto con cavo
Interruttore di prossimità piatto con cavo
1 Articolo/i
E 6557 Interruttore di prossimità piatto, sino a 100 °C con cavo di connessione
Interruttore di prossimità piatto, sino a 100 °C con cavo di connessione
1 Articolo/i
E 6560 Interruttore di prossimità quadro con cavo
Interruttore di prossimità quadro con cavo
1 Articolo/i
E 65601 Interruttore di prossimità quadrato con cavo, sino a 140 °C
Interruttore di prossimità quadrato con cavo, sino a 140 °C
1 Articolo/i
E 6562 Sensore di campo magnetico per scanalature a T incluso cavo di connessione
Sensore di campo magnetico per scanalature a T incluso cavo di connessione
1 Articolo/i
E 65620 Sensore di campo magnetico per scanalature a T, con cavo
Sensore di campo magnetico per scanalature a T, con cavo
1 Articolo/i
E 6563 Sensore di campo magnetico per scanalature a T, sino a 130 °C
Sensore di campo magnetico per scanalature a T, sino a 130 °C
1 Articolo/i
Vengono visualizzati 50 di 88 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.