Componentes eléctricos

Proporcionamos interruptores de fin de carrera de calidad con sólidas cajas de aluminio, interruptores de proximidad con su respectiva gama de cables, cajas de enchufe en varias versiones con distintas combinaciones posibles para insertos macho y hembra de diferentes polos.

88 producto(s) encontrado(s)
88 producto(s) encontrado(s)
E 2700 Inserto hembra con conexión roscada
Inserto hembra con conexión roscada
9 artículo(s)
E 2702 Inserto macho con conexión roscada
Inserto macho con conexión roscada
9 artículo(s)
E 2710 Caja de enchufe con dos sujeciones transversales
Caja de enchufe con dos sujeciones transversales
4 artículo(s)
E 2711 Caja tipo zócalo con dos sujeciones transversales
Caja tipo zócalo con dos sujeciones transversales
7 artículo(s)
E 2712 Caja de enchufe con sujeción longitudinal
Caja de enchufe con sujeción longitudinal
8 artículo(s)
E 2713 Caja tipo zócalo con sujeción longitudinal
Caja tipo zócalo con sujeción longitudinal
10 artículo(s)
E 2714 Caja de enchufe para sujeción transversal, con tapa
Caja de enchufe para sujeción transversal, con tapa
4 artículo(s)
E 2715 Caja tipo zócalo para sujeción transversal, con tapa
Caja tipo zócalo para sujeción transversal, con tapa
4 artículo(s)
E 2716 Caja de enchufe con sujeción longitudinal y tapa
Caja de enchufe con sujeción longitudinal y tapa
8 artículo(s)
E 2717 Caja tipo zócalo con sujeción longitudinal y tapa
Caja tipo zócalo con sujeción longitudinal y tapa
8 artículo(s)
E 2744 Tapa para caja de conectores
Tapa para caja de conectores
2 artículo(s)
E 2720 Caja de conexión para sujeción transversal
Caja de conexión para sujeción transversal
4 artículo(s)
E 2722 Caja de conexión para sujeción longitudinal
Caja de conexión para sujeción longitudinal
8 artículo(s)
E 2730 Carcasa para cables, tapa con abertura
Carcasa para cables, tapa con abertura
18 artículo(s)
E 2732 Carcasa para cables
Carcasa para cables
8 artículo(s)
E 2735 Accesorio para montaje de carcasa para cables
Accesorio para montaje de carcasa para cables
4 artículo(s)
E 2740 Tapón ciego para caja de enchufe hembra
Tapón ciego para caja de enchufe hembra
3 artículo(s)
E 27405 Racor de reducción
Racor de reducción
2 artículo(s)
E 27421 Racor roscado para cables
Racor roscado para cables
6 artículo(s)
E 6500 Interruptor de fin de carrera para montaje vertical, con enchufe macho
Interruptor de fin de carrera para montaje vertical, con enchufe macho
1 artículo(s)
E 65005 Interruptor de fin de carrera para montaje vertical, con enchufe hembra
Interruptor de fin de carrera para montaje vertical, con enchufe hembra
1 artículo(s)
E 6502 Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje vertical, con enchufe macho
Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje vertical, con enchufe macho
1 artículo(s)
E 65025 Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje vertical, con enchufe hembra
Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje vertical, con enchufe hembra
1 artículo(s)
E 6505 Interruptor de fin de carrera para montaje horizontal, con enchufe macho
Interruptor de fin de carrera para montaje horizontal, con enchufe macho
1 artículo(s)
E 65055 Interruptor de fin de carrera para montaje horizontal, con enchufe hembra
Interruptor de fin de carrera para montaje horizontal, con enchufe hembra
1 artículo(s)
E 6507 Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje horizontal, con enchufe macho
Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje horizontal, con enchufe macho
1 artículo(s)
E 65075 Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje horizontal, con enchufe hembra
Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje horizontal, con enchufe hembra
1 artículo(s)
E 6571 Distribuidor para interruptores de fin de carrera mecánicos
Distribuidor para interruptores de fin de carrera mecánicos
2 artículo(s)
E 6572 Enchufe ciego, M16, de 3 polos
Enchufe ciego, M16, de 3 polos
1 artículo(s)
E 6585 Luz de control para interruptores de fin de carrera
Luz de control para interruptores de fin de carrera
2 artículo(s)
E 6512 Interruptor de fin de carrera pequeño
Interruptor de fin de carrera pequeño
1 artículo(s)
E 6515 Interruptor inductivo de fin de carrera, pequeño
Interruptor inductivo de fin de carrera, pequeño
1 artículo(s)
E 6524 Interruptor de fin de carrera de precisión, mecánico, 80 °C
Interruptor de fin de carrera de precisión, mecánico, 80 °C
2 artículo(s)
E 65241 Interruptor de fin de carrera de precisión, mecánico, 130 °C
Interruptor de fin de carrera de precisión, mecánico, 130 °C
1 artículo(s)
E 6525 Interruptor de fin de carrera con accionador de rodillo
Interruptor de fin de carrera con accionador de rodillo
3 artículo(s)
E 6526 Interruptor de fin de carrera con accionador de cúpula
Interruptor de fin de carrera con accionador de cúpula
3 artículo(s)
E 6540 Sensor analógico inductivo
Sensor analógico inductivo
2 artículo(s)
E 6541 Controlador analógico
Controlador analógico
1 artículo(s)
E 6550 Interruptor de proximidad con conector
Interruptor de proximidad con conector
2 artículo(s)
E 65505 Interruptor de proximidad con conector, hasta 140 °C
Interruptor de proximidad con conector, hasta 140 °C
1 artículo(s)
E 6551 Interruptor de proximidad con cable
Interruptor de proximidad con cable
1 artículo(s)
E 65511 Interruptor de proximidad con cable, hasta 140 °C
Interruptor de proximidad con cable, hasta 140 °C
2 artículo(s)
E 65512 Interruptor de proximidad con cable, hasta 150 °C
Interruptor de proximidad con cable, hasta 150 °C
1 artículo(s)
E 6555 Interruptor de proximidad plano con cable
Interruptor de proximidad plano con cable
1 artículo(s)
E 6557 Interruptor de proximidad plano, hasta 100 °C, con cable
Interruptor de proximidad plano, hasta 100 °C, con cable
1 artículo(s)
E 6560 Interruptor de proximidad rectangular con cable
Interruptor de proximidad rectangular con cable
1 artículo(s)
E 65601 Interruptor de proximidad rectangular con cable, hasta 140 °C
Interruptor de proximidad rectangular con cable, hasta 140 °C
1 artículo(s)
E 6562 Sensor magnético para ranura en T, con cable y conector
Sensor magnético para ranura en T, con cable y conector
1 artículo(s)
E 65620 Sensor magnético para ranura en T, con cable
Sensor magnético para ranura en T, con cable
1 artículo(s)
E 6563 Sensor magnético para ranura en T, hasta 130 °C
Sensor magnético para ranura en T, hasta 130 °C
1 artículo(s)
Mostrando 50 de los 88 productos encontrados
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.