Componente electrice

Oferim senzori de capăt de cursă de înaltă calitate, în carcase robuste de aluminiu, senzori de proximitate cu un sortiment de cabluri corespunzătoare, precum și numeroase variante de carcase, cu multe posibilități de combinare pentru inserții cu pini și bucșe cu poli diferiți.

88 Produse găsite
88 Produse găsite
E 2700 Priză mamă, prindere cu șuruburi
Priză mamă, prindere cu șuruburi
9 Articol
E 2702 Ștecăr tată, prindere cu șuruburi
Ștecăr tată, prindere cu șuruburi
9 Articol
E 2710 Carcasă ștecăr cu două cleme transversale
Carcasă ștecăr cu două cleme transversale
4 Articol
E 2711 Carcasă priză cu două cleme transversale
Carcasă priză cu două cleme transversale
7 Articol
E 2712 Carcasă ștecăr cu clemă longitudinală
Carcasă ștecăr cu clemă longitudinală
8 Articol
E 2713 Carcasă priză cu clemă longitudinală
Carcasă priză cu clemă longitudinală
10 Articol
E 2714 Carcasă ștecăr pentru cleme transversale și cu capac de protecție
Carcasă ștecăr pentru cleme transversale și cu capac de protecție
4 Articol
E 2715 Carcasă priză pentru cleme transversale și cu capac de protecție
Carcasă priză pentru cleme transversale și cu capac de protecție
4 Articol
E 2716 Carcasă ștecăr cu clemă longitudinală și capac de protecție
Carcasă ștecăr cu clemă longitudinală și capac de protecție
8 Articol
E 2717 Carcasă priză cu clemă longitudinală și capac de protecție
Carcasă priză cu clemă longitudinală și capac de protecție
8 Articol
E 2744 Capac pentru carcasa ștecăr
Capac pentru carcasa ștecăr
2 Articol
E 2720 Carcasă manșon pentru clemă transversală
Carcasă manșon pentru clemă transversală
4 Articol
E 2722 Carcasă manșon pentru clemă longitudinală
Carcasă manșon pentru clemă longitudinală
8 Articol
E 2730 Carcasă cabluri, capacul cu decupaj montare
Carcasă cabluri, capacul cu decupaj montare
18 Articol
E 2732 Carcasă cabluri
Carcasă cabluri
8 Articol
E 2735 Suport pentru carcasă cabluri
Suport pentru carcasă cabluri
4 Articol
E 2740 Dop blindare carcasă priză
Dop blindare carcasă priză
3 Articol
E 27405 Reductor
Reductor
2 Articol
E 27421 Garnitură de etanșare cablu
Garnitură de etanșare cablu
6 Articol
E 6500 Senzor de capăt de cursă vertical cu ștecăr
Senzor de capăt de cursă vertical cu ștecăr
1 Articol
E 65005 Senzor de capăt de cursă vertical cu priză
Senzor de capăt de cursă vertical cu priză
1 Articol
E 6502 Senzor de capăt de cursă vertical cu ștecăr, inductiv
Senzor de capăt de cursă vertical cu ștecăr, inductiv
1 Articol
E 65025 Senzor de capăt de cursă vertical cu priză, inductiv
Senzor de capăt de cursă vertical cu priză, inductiv
1 Articol
E 6505 Senzor de capăt de cursă orizontal cu ștecăr
Senzor de capăt de cursă orizontal cu ștecăr
1 Articol
E 65055 Senzor de capăt de cursă orizontal cu priză
Senzor de capăt de cursă orizontal cu priză
1 Articol
E 6507 Senzor de capăt de cursă orizontal cu ștecăr, inductiv
Senzor de capăt de cursă orizontal cu ștecăr, inductiv
1 Articol
E 65075 Senzor de capăt de cursă orizontal cu priză, inductiv
Senzor de capăt de cursă orizontal cu priză, inductiv
1 Articol
E 6571 Cutie terminală pentru senzor capăt de cursă, mecanică
Cutie terminală pentru senzor capăt de cursă, mecanică
2 Articol
E 6572 Ștecăr orb, M16, 3 poli
Ștecăr orb, M16, 3 poli
1 Articol
E 6585 Bec de testare pentru senzor de capăt de cursă
Bec de testare pentru senzor de capăt de cursă
2 Articol
E 6512 Senzor de capăt de cursă, design compact
Senzor de capăt de cursă, design compact
1 Articol
E 6515 Senzor inductiv, design compact
Senzor inductiv, design compact
1 Articol
E 6524 Senzor capăt cursă precis, mecanic, 80 °C
Senzor capăt cursă precis, mecanic, 80 °C
2 Articol
E 65241 Senzor capăt cursă precis, mecanic, 130 °C
Senzor capăt cursă precis, mecanic, 130 °C
1 Articol
E 6525 Limitator de cursă cu vârf rolă
Limitator de cursă cu vârf rolă
3 Articol
E 6526 Limitator de cursă cu vârf cupolă
Limitator de cursă cu vârf cupolă
3 Articol
E 6540 Senzor analogic, inductiv
Senzor analogic, inductiv
2 Articol
E 6541 Controler analogic
Controler analogic
1 Articol
E 6550 Senzor de proximitate cu conectori
Senzor de proximitate cu conectori
2 Articol
E 65505 Senzor de proximitate cu conectori, până la 140 °C
Senzor de proximitate cu conectori, până la 140 °C
1 Articol
E 6551 Senzor de proximitate cu cablu
Senzor de proximitate cu cablu
1 Articol
E 65511 Senzor de proximitate cu cablu, până la 140 °C
Senzor de proximitate cu cablu, până la 140 °C
2 Articol
E 65512 Senzor de proximitate cu cablu, până la 150 °C
Senzor de proximitate cu cablu, până la 150 °C
1 Articol
E 6555 Senzor de proximitate plat cu cablu
Senzor de proximitate plat cu cablu
1 Articol
E 6557 Senzor proximitate plat, până la 100°C, cu cablu
Senzor proximitate plat, până la 100°C, cu cablu
1 Articol
E 6560 Senzor de proximitate pătrat cu cablu
Senzor de proximitate pătrat cu cablu
1 Articol
E 65601 Senzor de proximitate pătrat cu cablu, până la 140 °C
Senzor de proximitate pătrat cu cablu, până la 140 °C
1 Articol
E 6562 Senzor de proximitate magnetic pentru canale T, inclusiv cablu de conectare
Senzor de proximitate magnetic pentru canale T, inclusiv cablu de conectare
1 Articol
E 65620 Senzor de proximitate magnetic pentru canale T, cu cablu
Senzor de proximitate magnetic pentru canale T, cu cablu
1 Articol
E 6563 Senzor de proximitate magnetic, max. 130 °C
Senzor de proximitate magnetic, max. 130 °C
1 Articol
Sunt afișate 50 din 88 .
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.