Interruttori di fine corsa

17 Prodotto/i trovato/i
17 Prodotto/i trovato/i
E 6500 Interruttore fine corsa verticale con connettore maschio
Interruttore fine corsa verticale con connettore maschio
1 Articolo/i
E 65005 Interruttore fine corsa verticale con connettore femmina
Interruttore fine corsa verticale con connettore femmina
1 Articolo/i
E 6502 Interruttore fine corsa verticale con connettore maschio, induttivo
Interruttore fine corsa verticale con connettore maschio, induttivo
1 Articolo/i
E 65025 Interruttore fine corsa verticale con connettore femmina, induttivo
Interruttore fine corsa verticale con connettore femmina, induttivo
1 Articolo/i
E 6505 Interruttore fine corsa orizzontale con connettore maschio
Interruttore fine corsa orizzontale con connettore maschio
1 Articolo/i
E 65055 Interruttore fine corsa orizzontale, con connettore femmina
Interruttore fine corsa orizzontale, con connettore femmina
1 Articolo/i
E 6507 Interruttore fine corsa orizzontale con connettore maschio, induttivo
Interruttore fine corsa orizzontale con connettore maschio, induttivo
1 Articolo/i
E 65075 Interruttore fine corsa orizzontale, con connettore femmina
Interruttore fine corsa orizzontale, con connettore femmina
1 Articolo/i
E 6571 Scatola adattatore per interruttore di fine corsa meccanico
Scatola adattatore per interruttore di fine corsa meccanico
2 Articolo/i
E 6572 Connettore cieco, M16, 3 poli
Connettore cieco, M16, 3 poli
1 Articolo/i
E 6585 Lampada di controllo per interruttore fine corsa
Lampada di controllo per interruttore fine corsa
2 Articolo/i
E 6512 Interruttore di fine corsa compatto
Interruttore di fine corsa compatto
1 Articolo/i
E 6515 Interruttore di fine corsa compatto, induttivo
Interruttore di fine corsa compatto, induttivo
1 Articolo/i
E 6524 Interruttore di precisione, meccanico, 80 °C
Interruttore di precisione, meccanico, 80 °C
2 Articolo/i
E 65241 Interruttore di precisione, meccanico, 130 °C
Interruttore di precisione, meccanico, 130 °C
1 Articolo/i
E 6525 Interruttore di fine corsa con pulsante a rotella
Interruttore di fine corsa con pulsante a rotella
3 Articolo/i
E 6526 Interruttore di fine corsa con pulsante a cupola
Interruttore di fine corsa con pulsante a cupola
3 Articolo/i
Vengono visualizzati 17 di 17 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.