Sensori induttivi

16 Prodotto/i trovato/i
16 Prodotto/i trovato/i
E 6502 Interruttore fine corsa verticale con connettore maschio, induttivo
Interruttore fine corsa verticale con connettore maschio, induttivo
1 Articolo/i
E 65025 Interruttore fine corsa verticale con connettore femmina, induttivo
Interruttore fine corsa verticale con connettore femmina, induttivo
1 Articolo/i
E 6507 Interruttore fine corsa orizzontale con connettore maschio, induttivo
Interruttore fine corsa orizzontale con connettore maschio, induttivo
1 Articolo/i
E 65075 Interruttore fine corsa orizzontale, con connettore femmina
Interruttore fine corsa orizzontale, con connettore femmina
1 Articolo/i
E 6515 Interruttore di fine corsa compatto, induttivo
Interruttore di fine corsa compatto, induttivo
1 Articolo/i
E 6540 Sensore analogico induttivo
Sensore analogico induttivo
2 Articolo/i
E 6541 Controller analogico
Controller analogico
1 Articolo/i
E 6550 Interruttore di prossimità con collegamento a spina
Interruttore di prossimità con collegamento a spina
2 Articolo/i
E 65505 Interruttore di prossimità con collegamento a spina sino a 140 °C
Interruttore di prossimità con collegamento a spina sino a 140 °C
1 Articolo/i
E 6551 Interruttore di prossimità con cavo
Interruttore di prossimità con cavo
1 Articolo/i
E 65511 Interruttore di prossimità con cavo, sino a 140 °C
Interruttore di prossimità con cavo, sino a 140 °C
2 Articolo/i
E 65512 Interruttore di prossimità con cavo, sino a 150 °C
Interruttore di prossimità con cavo, sino a 150 °C
1 Articolo/i
E 6555 Interruttore di prossimità piatto con cavo
Interruttore di prossimità piatto con cavo
1 Articolo/i
E 6557 Interruttore di prossimità piatto, sino a 100 °C con cavo di connessione
Interruttore di prossimità piatto, sino a 100 °C con cavo di connessione
1 Articolo/i
E 6560 Interruttore di prossimità quadro con cavo
Interruttore di prossimità quadro con cavo
1 Articolo/i
E 65601 Interruttore di prossimità quadrato con cavo, sino a 140 °C
Interruttore di prossimità quadrato con cavo, sino a 140 °C
1 Articolo/i
Vengono visualizzati 16 di 16 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.