Elektrokomponenten

Wir bieten hochwertige Endschalter mit robustem Aluminiumgehäuse, Näherungsschalter samt entsprechendem Kabelsortiment sowie Steckergehäuse in zahlreichen Ausführungen mit vielen Kombinationsmöglichkeiten für verschiedenpolige Stift- und Buchseneinsätze.

88 Produkt(e) gefunden
88 Produkt(e) gefunden
E 2700 Buchseneinsatz mit Schraubanschluss
Buchseneinsatz mit Schraubanschluss
9 Artikel
E 2702 Stifteinsatz mit Schraubanschluss
Stifteinsatz mit Schraubanschluss
9 Artikel
E 2710 Steckergehäuse mit zwei Querbügeln
Steckergehäuse mit zwei Querbügeln
4 Artikel
E 2711 Sockelgehäuse mit zwei Querbügeln
Sockelgehäuse mit zwei Querbügeln
7 Artikel
E 2712 Steckergehäuse mit Längsbügel
Steckergehäuse mit Längsbügel
8 Artikel
E 2713 Sockelgehäuse mit Längsbügel
Sockelgehäuse mit Längsbügel
10 Artikel
E 2714 Steckergehäuse für Querbügel mit Deckel
Steckergehäuse für Querbügel mit Deckel
4 Artikel
E 2715 Sockelgehäuse für Querbügel mit Deckel
Sockelgehäuse für Querbügel mit Deckel
4 Artikel
E 2716 Steckergehäuse mit Längsbügel und Deckel
Steckergehäuse mit Längsbügel und Deckel
8 Artikel
E 2717 Sockelgehäuse mit Längsbügel und Deckel
Sockelgehäuse mit Längsbügel und Deckel
8 Artikel
E 2744 Deckel für Steckergehäuse
Deckel für Steckergehäuse
2 Artikel
E 2720 Tüllengehäuse für Querbügel
Tüllengehäuse für Querbügel
4 Artikel
E 2722 Tüllengehäuse für Längsbügel
Tüllengehäuse für Längsbügel
8 Artikel
E 2730 Kabelgehäuse, Deckel mit Montageausschnitt
Kabelgehäuse, Deckel mit Montageausschnitt
18 Artikel
E 2732 Kabelgehäuse
Kabelgehäuse
8 Artikel
E 2735 Halterung für Kabelgehäuse
Halterung für Kabelgehäuse
4 Artikel
E 2740 Blindstopfen für Sockelgehäuse
Blindstopfen für Sockelgehäuse
3 Artikel
E 27405 Reduktion
Reduktion
2 Artikel
E 27421 Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
6 Artikel
E 6500 Endschalter vertikal, mit Stecker
Endschalter vertikal, mit Stecker
1 Artikel
E 65005 Endschalter vertikal, mit Buchse
Endschalter vertikal, mit Buchse
1 Artikel
E 6502 Endschalter vertikal mit Stecker, induktiv
Endschalter vertikal mit Stecker, induktiv
1 Artikel
E 65025 Endschalter vertikal mit Buchse, induktiv
Endschalter vertikal mit Buchse, induktiv
1 Artikel
E 6505 Endschalter horizontal, mit Stecker
Endschalter horizontal, mit Stecker
1 Artikel
E 65055 Endschalter horizontal, mit Buchse
Endschalter horizontal, mit Buchse
1 Artikel
E 6507 Endschalter horizontal mit Stecker, induktiv
Endschalter horizontal mit Stecker, induktiv
1 Artikel
E 65075 Endschalter horizontal mit Buchse, induktiv
Endschalter horizontal mit Buchse, induktiv
1 Artikel
E 6571 Verteilerbox für Endschalter, mechanisch
Verteilerbox für Endschalter, mechanisch
2 Artikel
E 6572 Blindstecker, M16, 3-polig
Blindstecker, M16, 3-polig
1 Artikel
E 6585 Prüfleuchte für Endschalter
Prüfleuchte für Endschalter
2 Artikel
E 6512 Endschalter kompakt
Endschalter kompakt
1 Artikel
E 6515 Endschalter kompakt, induktiv
Endschalter kompakt, induktiv
1 Artikel
E 6524 Präzisionsendschalter, mechanisch, 80 °C
Präzisionsendschalter, mechanisch, 80 °C
2 Artikel
E 65241 Präzisionsendschalter, mechanisch, 130 °C
Präzisionsendschalter, mechanisch, 130 °C
1 Artikel
E 6525 Endschalter Rollenstößel
Endschalter Rollenstößel
3 Artikel
E 6526 Endschalter Kuppenstößel
Endschalter Kuppenstößel
3 Artikel
E 6540 Analogsensor, induktiv
Analogsensor, induktiv
2 Artikel
E 6541 Analog-Controller
Analog-Controller
1 Artikel
E 6550 Näherungsschalter mit Steckverbinder
Näherungsschalter mit Steckverbinder
2 Artikel
E 65505 Näherungsschalter mit Steckverbinder, bis 140 °C
Näherungsschalter mit Steckverbinder, bis 140 °C
1 Artikel
E 6551 Näherungsschalter mit Kabel
Näherungsschalter mit Kabel
1 Artikel
E 65511 Näherungsschalter mit Kabel, bis 140 °C
Näherungsschalter mit Kabel, bis 140 °C
2 Artikel
E 65512 Näherungsschalter mit Kabel, bis 150 °C
Näherungsschalter mit Kabel, bis 150 °C
1 Artikel
E 6555 Näherungsschalter flach, mit Kabel
Näherungsschalter flach, mit Kabel
1 Artikel
E 6557 Näherungsschalter flach, bis 100 °C, mit Anschlusskabel
Näherungsschalter flach, bis 100 °C, mit Anschlusskabel
1 Artikel
E 6560 Näherungsschalter quadratisch, mit Kabel
Näherungsschalter quadratisch, mit Kabel
1 Artikel
E 65601 Näherungsschalter quadratisch, mit Kabel, bis 140 °C
Näherungsschalter quadratisch, mit Kabel, bis 140 °C
1 Artikel
E 6562 Magnetfeldsensor für T-Nut, inklusive Anschlusskabel
Magnetfeldsensor für T-Nut, inklusive Anschlusskabel
1 Artikel
E 65620 Magnetfeldsensor für T-Nut, mit Kabel
Magnetfeldsensor für T-Nut, mit Kabel
1 Artikel
E 6563 Magnetfeldsensor für T-Nut bis 130 °C
Magnetfeldsensor für T-Nut bis 130 °C
1 Artikel
50 von 88 werden angezeigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.